Technische Daten
Allgemeine Daten
Hersteller
  • Computar
Mechanische Daten
Objektivanschluss
  • S-Mount
Abmessungen
  • 17 mm × 20,5 mm
Max. Länge (ohne Gewinde)
  • 6,5 mm
Gewicht
  • ≤ 7 g
Objektivdaten
Objektivauflösung
  • 2 MP
Brennweite
  • 6 mm
Brennweitenbereich
  • < 12 mm
Format
  • 1/2″
Blende
  • F2,4
M.O.D.
  • 0,1 m
Horizontaler Bildwinkel
  • 59,1 °
Vertikaler Bildwinkel
  • 45 °
Diagonaler Bildwinkel
  • 72,5 °
bei Bildformat
  • 12.2 × 8,9 mm
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
  • -20 … +50 °C

Downloads
Datenblatt

Nach oben