Technische Daten
Allgemeine Daten
Hersteller
  • Carl Zeiss
Mechanische Daten
Objektivanschluss
  • M42-Mount
Abmessungen
  • 74.4 mm × 67 mm
Max. Länge (ohne Gewinde)
  • 67 mm
Gewicht
  • ≤ 448 g
Filtergewinde
  • M52 x 0,75
Objektivdaten
Objektivauflösung
  • 25 MP
Brennweite
  • 21 mm
Brennweitenbereich
  • ≥ 12 mm … < 25 mm
Format
  • 43 mm
Blende
  • F 2,8-22
Blendensteuerung
  • manuell
M.O.D.
  • 0,25 m
Horizontaler Bildwinkel
  • 81 °
Vertikaler Bildwinkel
  • 59 °
Diagonaler Bildwinkel
  • 91 °
bei Bildformat
  • 24 × 36 mm

Downloads
Datenblatt

Nach oben