Technische Daten
Allgemeine Daten
Hersteller
  • Kowa
Mechanische Daten
Objektivanschluss
  • C-Mount
Abmessungen
  • Ø 30 mm × 30 mm
Max. Aussendurchmesser
  • 30 mm (ohne Rändelschrauben)
  • 40 mm (mit Rändelschrauben)
Max. Länge (ohne Gewinde)
  • 30 mm
Gewicht
  • ≤ 60 g
Objektivdaten
Objektivauflösung
  • 0,3 MP
Auflösung Pixel
  • 5 µm
Brennweite
  • 8 mm
Brennweitenbereich
  • < 12 mm
Format
  • 2/3″
Blende
  • F1,4 - 16
Blendensteuerung
  • manuell
M.O.D.
  • 0,1 m
Horizontaler Bildwinkel
  • 64,2 °
Vertikaler Bildwinkel
  • 47,7 °
Diagonaler Bildwinkel
  • 81,3 °
bei Bildformat
  • 6,6 × 8,8 mm
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
  • -10 … +45 °C

Downloads
Datenblatt

Nach oben