Technische Daten
Allgemeine Daten
Hersteller
  • Evetar
Mechanische Daten
Objektivanschluss
  • S-Mount
Abmessungen
  • 24,0 mm ×23,2 mm
Gewicht
  • ≤ 15 g
Objektivdaten
Objektivauflösung
  • 3 MP
Brennweite
  • 4 mm
Brennweitenbereich
  • < 12 mm
Format
  • 1/1.8″
Blende
  • F1,8
M.O.D.
  • 0,2 m
Horizontaler Bildwinkel
  • 101 °
Vertikaler Bildwinkel
  • 76 °
Diagonaler Bildwinkel
  • 126 °

Downloads
Datenblatt

Nach oben