Technische Daten
Allgemeine Daten
Hersteller
  • Evetar
Mechanische Daten
Objektivanschluss
  • S-Mount
Abmessungen
  • 15,0 mm ×15,8 mm
Gewicht
  • ≤ 15 g
Objektivdaten
Objektivauflösung
  • 1,3 MP
Brennweite
  • 16 mm
Brennweitenbereich
  • ≥ 12 mm … < 25 mm
Format
  • 1/3″
Blende
  • F1,8
M.O.D.
  • 0,2 m
Horizontaler Bildwinkel
  • 16,4 °
Vertikaler Bildwinkel
  • 12,5 °
Diagonaler Bildwinkel
  • 20,3 °

Downloads
Datenblatt

Nach oben