Technische Daten
Seite A
Kopf A: Anschluss
  • M12
Kopf A: Winkel Kabelabgang
Kopf A: Geschlecht
  • Männlich
Kopf A: Kodierung
  • A
Kopf A: Polzahl
  • 5
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
  • 5
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
  • 2500 cm
Schirmung
  • Nein
Leiteraufbau
  • 19 × 0,15 mm
AWG
  • 22
Mantel: Material
  • PVC
Mantel: Farbe
  • Grau
Leitungsdurchmesser
  • 5,2 mm ± 5%
Aderquerschnitt
  • 0,34 mm²
Kabel
Leitung: Umgebungstemperatur (in Bewegung)
  • - 5 ...+ 80 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 30 ...+ 80 °C
Schirmung
  • Nein
Leitungslänge
  • 2500 cm
AWG
  • 22
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)
  • min. 5 × Außendurchmesser
Biegeradius (flexibler Einsatz)
  • min. 10 × Außendurchmesser
Leitungstyp
  • 1
Leiteraufbau
  • 19 × 0,15 mm
Leitungsdurchmesser
  • 5,2 mm ± 5%
Kabelleiter: Material
  • Kupfer, blank
Mantel: Material
  • PVC
Aderisolierung: Material
  • PVC
Nennspannung
  • 300 V AC
Paarverseilung
  • Nein
Einzeldraht Durchmesser
  • 0,15 mm
Leitung: Prüfspannung
  • 2 kV
Gesamtverseilung
  • 5 Adern um Kernfüller verseilt
Aderquerschnitt
  • 0,34 mm²
Adern Bearbeitung
  • Nein
Aderdurchmesser inkl. Isolierung
  • 1,25 mm ± 5%
Mantel: Farbe
  • Grau
Elektrische Daten
Betriebsspannung
  • max. 125 V AC/DC 0
Nennspannung
  • 300 V AC
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
  • - 5 ...+ 80 °C
Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 25 ...+ 80 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 30 ...+ 80 °C
Schleppkettenfähig
  • Nein
Kopf A: Chemische Beständigkeit
  • Keine
Kopf A: Flammwidrigkeit
  • HB (UL 94)
Kopf A: Öl-Beständigkeit
  • Good resistance to ASTM 1 oil and mineral oils. Limited resistance to hydraulic oils. If other oils are used, the resistance must be checked in relation to the application.
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
  • Good resistance to ASTM 1 oil and mineral oils. Limited resistance to hydraulic oils. If other oils are used, the resistance must be checked in relation to the application.
Kopf B: Säure- und laugenbeständig
  • Nein
Kopf B: Verschmutzungsgrad
  • 3
Leitung: Chemische Beständigkeit
  • Gut
Leitung: Flammwidrigkeit
  • Konform UL 1581 VW-1
Leitung: Ölbeständigkeit
  • Gut
Leitung: Silikonfrei
  • Ja
Kaufmännische Daten
eclass
  • 27060311

Downloads
Datenblatt
Zertifikate / Zulassungen

Nach oben