Technical data
Seite A
Kopf A: Anschluss
  • M12
Kopf A: Winkel Kabelabgang
Kopf A: Geschlecht
  • Männlich
Kopf A: Kodierung
  • D
Kopf A: Polzahl
  • 4
Kopf A: LED
  • Nein
Kopf A: Sechskantschlüsselweite
  • SW13
Kopf A: Anzugsdrehmoment
  • 0,6 Nm
Kopf A: Rändelschraube Material
  • Zinkdruckguss, vernickelt
Kopf A: Griffkörper Farbe
  • Schwarz
Beschriftungstülle Seite A
  • Ja
Seite B
Kopf B: Anschluss
  • RJ45
Kopf B: Winkel Kabelabgang
  • 90°
Kopf B: Geschlecht
  • Männlich
Kopf B: Polzahl
  • 4
Kopf B: LED
  • Nein
Kopf B: Griffkörper Farbe
  • Schwarz
Beschriftungstülle Seite B
  • Ja
Leitungen
Leitungslänge
  • 1000 cm
Längentoleranz
  • ± 15 cm
Schirmung
  • Ja
Leiteraufbau
  • 7 × 0,254 mm
AWG
  • 22
Mantel: Material
  • PUR
Mantel: Farbe
  • Grün
Leitungsdurchmesser
  • 6,7 mm ± 5%
Aderquerschnitt
  • 0,355 mm²
Electrical data
Betriebsspannung
  • max. 60 V DC
Nominal voltage
  • 300 V
Contact resistance
  • max. 30 mOhm
Operating current per contact
  • max. 1.5 A
Mechanical data
Head A: Degree of protection
  • IP67
Head B: Degree of protection
  • IP20
Bending radius (mobile)
  • min. 12 × outer diameter
Bending radius (fixed)
  • min. 5 × outer diameter
No. of bending cycles (C-track)
  • approx. 3000000 Cycles
Acceleration (C-track)
  • max. 2 m/s²
Travel speed (C-track)
  • max. 3.3 m/s
Environmental conditions
Temperature range (mobile)
  • - 25 ...+ 70 °C
Temperature range (fixed)
  • - 25 ...+ 80 °C
Cable: Temperature range (fixed)
  • - 40 ...+ 80 °C
Dragchain capable
  • Yes
Head A: Chemical resistance
  • No
Head A: Flame resistance
  • HB (UL 94)
Head A: Oil resistance
  • ASTM 1 oil, mineral oils, limited to hydraulic oils
Head A: Acid and alkali resistant
  • No
Head A: Pollution degree
  • 3
Head B: Chemical resistance
  • No
Head B: Flame restistance
  • HB (UL 94)
Head B: Oil resistance
  • ASTM 1 oil, mineral oils, limited to hydraulic oils
Head B: Acid and alkali resistant
  • No
Head B: Pollution degree
  • 3
Cable: Flame resistance
  • Conform UL 1581 §1090, §1100 (FT2), IEC 60332-1-2 Std.
Cable: Oil resistance
  • Conform IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
Cable: Silicone-free
  • Yes

Downloads
Data sheet
Certificates / approvals

Drawings
Side A: Technical drawing
Side A: Coding
Side B: Technical drawing
Side B: Coding
Connection diagram
Drawings

Accessories
Torque wrench
The selected altAttribute does not exist! CAM12.WS13-11238694

Article no.: 11238694

  • Torque wrench set
  • M12, AF 13, 0.6 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM12.W13-11238690

Article no.: 11238690

  • Wrench
  • M12, AF 13, 0.6 Nm

To the top