Technische Daten
Seite A
Kopf A: Anschluss
  • M12
Kopf A: Winkel Kabelabgang
Kopf A: Geschlecht
  • Männlich
Kopf A: Kodierung
  • D
Kopf A: Polzahl
  • 4
Kopf A: LED
  • Nein
Kopf A: Sechskantschlüsselweite
  • SW13
Kopf A: Anzugsdrehmoment
  • 0,6 Nm
Kopf A: Rändelschraube Material
  • Zinkdruckguss, vernickelt
Kopf A: Griffkörper Farbe
  • Schwarz
Beschriftungstülle Seite A
  • Ja
Seite B
Kopf B: Anschluss
  • RJ45
Kopf B: Winkel Kabelabgang
  • 90°
Kopf B: Geschlecht
  • Männlich
Kopf B: Polzahl
  • 4
Kopf B: LED
  • Nein
Kopf B: Griffkörper Farbe
  • Schwarz
Beschriftungstülle Seite B
  • Ja
Leitungen
Leitungslänge
  • 2500 cm
Längentoleranz
  • ± 37,5 cm
Schirmung
  • Ja
Leiteraufbau
  • 7 × 0,254 mm
AWG
  • 22
Mantel: Material
  • PUR
Mantel: Farbe
  • Grün
Leitungsdurchmesser
  • 6,7 mm ± 5%
Aderquerschnitt
  • 0,355 mm²
Kabel
Leitung: Umgebungstemperatur (in Bewegung)
  • - 30 ...+ 70 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 40 ...+ 80 °C
Schirmung
  • Ja
Schirmung: Abdeckung
  • ca. 85 %
Wellenwiderstand
  • 100 Ohm ± 15%
Signallaufzeit
  • 5,1 ns/m
Übertragungsrate
  • 100 MBit/s
Biegeradius (statisch)
  • 33,5 mm
Adernzahl
  • 4
Adernzahl mit Querschnitt
  • 4x0,355
Längentoleranz
  • ± 37,5 cm
Leitungslänge
  • 2500 cm
Zulässige Beschleunigung
  • max. 2 m/s²
AWG
  • 22
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)
  • min. 5 × Außendurchmesser
Biegeradius (flexibler Einsatz)
  • min. 12 × Außendurchmesser
Leitungsgewicht
  • ca. 69,3 g/m
Farbe: Ader 1
  • WH
Farbe: Ader 2
  • YE
Farbe: Ader 3
  • BU
Farbe: Ader 4
  • OG
Leiteraufbau
  • 7 × 0,254 mm
Leitungsdurchmesser
  • 6,7 mm ± 5%
Isolationswiderstand
  • min. 5 MOhm x m
Kabelleiter: Material
  • Kupfer, blank
Mantel: Material
  • PUR
Aderisolierung: Material
  • PE
Schirmung: Material
  • Kupfer, verzinnt; PET aluminiumbeschichtet
Biegezyklen
  • ca. 3000000 Zyklen
Nennspannung
  • 300 V
Paarverseilung
  • Nein
Einzeldraht Durchmesser
  • 0,254 mm
Leitung: Prüfspannung
  • 2 kV AC Leiter-Leiter ; 2 kV AC Leiter-Schirm
Gesamtverseilung
  • 4 Adern um Kernfüller verseilt
Zulässige Verfahrgeschwindigkeit
  • max. 3,3 m/s
Zulässiger Verfahrweg (horizontal)
  • max. 5 m
Aderquerschnitt
  • 0,355 mm²
Adern Bearbeitung
  • Nein
Aderdurchmesser inkl. Isolierung
  • 1,4 mm ± 5%
Mantel: Farbe
  • Grün
Protokolle
  • CAT5e
Elektrische Daten
Betriebsspannung
  • max. 60 V DC
Nennspannung
  • 300 V
Durchgangswiderstand
  • max. 30 mOhm
Strombelastbarkeit je Kontakt
  • max. 1,5 A
Mechanische Daten
Kopf A: Schutzklasse
  • IP67
Kopf B: Schutzklasse
  • IP20
Biegeradius (flexibler Einsatz)
  • min. 12 × Außendurchmesser
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)
  • min. 5 × Außendurchmesser
Biegezyklen
  • ca. 3000000 Zyklen
Zulässige Beschleunigung
  • max. 2 m/s²
Zulässige Verfahrgeschwindigkeit
  • max. 3,3 m/s
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (in Bewegung)
  • - 25 ...+ 70 °C
Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 25 ...+ 80 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 40 ...+ 80 °C
Schleppkettenfähig
  • Ja
Kopf A: Chemische Beständigkeit
  • Keine
Kopf A: Flammwidrigkeit
  • HB (UL 94)
Kopf A: Öl-Beständigkeit
  • ASTM 1 Öl, Mineralöle, beschränkt gegen Hydrauliköle
Kopf A: Säure- und laugenbeständig
  • Nein
Kopf A: Verschmutzungsgrad
  • 3
Kopf B: Chemische Beständigkeit
  • Keine
Kopf B: Flammwidrigkeit
  • HB (UL 94)
Kopf B: Öl-Beständigkeit
  • ASTM 1 Öl, Mineralöle, beschränkt gegen Hydrauliköle
Kopf B: Säure- und laugenbeständig
  • Nein
Kopf B: Verschmutzungsgrad
  • 3
Leitung: Flammwidrigkeit
  • Konform UL 1581 §1090, §1100 (FT2), IEC 60332-1-2 Std.
Leitung: Ölbeständigkeit
  • Konform IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
Leitung: Silikonfrei
  • Ja
Kaufmännische Daten
eclass
  • 27061801

Downloads
Datenblatt
Zertifikate / Zulassungen
EPLAN

Zeichnungen
Seite A: Technische Zeichnung
Seite A: Kodierung
Seite B: Technische Zeichnung
Seite B: Kodierung
Anschlussbild
Zeichnungen

Zubehör
Drehmomentschlüssel
The selected altAttribute does not exist! CAM12.WS13-11238694

Artikelnr.: 11238694

  • Drehmomentschlüssel Set
  • M12, SW 13, 0.6 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM12-W13-11238690

Artikelnr.: 11238690

  • Montageschlüssel
  • M12, SW 13, 0.6 Nm

Nach oben