기술 데이터
Seite A
Head A: Connection
  • M5
Head A: Angle cable outlet
Head A: Gender
  • Female
Head A: Coding
  • A
Head A: No. of poles
  • 4
Head A: LED
  • No
Beschriftungstülle Seite A
  • Nein
Seite B
Kopf B: Anschluss
  • M8
Kopf B: Winkel Kabelabgang
Kopf B: Geschlecht
  • Männlich
Kopf B: Kodierung
  • A
Kopf B: Polzahl
  • 4
Kopf B: LED
  • Nein
Beschriftungstülle Seite B
  • Nein
Leitungen
Leitungslänge
  • 200 cm
Längentoleranz
  • + 10 cm
Schirmung
  • Ja
Leiteraufbau
  • 18 × 0,1 mm
AWG
  • 26
Mantel: Material
  • PUR/PVC
Mantel: Farbe
  • Schwarz
Leitungsdurchmesser
  • 4,0 mm
Aderquerschnitt
  • 0,14 mm²
Elektrische Daten
Betriebsspannung
  • 60 V
Mechanische Daten
Kopf A: Schutzklasse
  • IP67
Kopf B: Schutzklasse
  • IP67
Biegeradius (flexibler Einsatz)
  • ca. 10 × Außendurchmesser
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)
  • ca. 5 × Außendurchmesser
Environmental conditions
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 25 ...+ 80 °C
Head A: Pollution degree
  • 3
Head B: Pollution degree
  • 3

다운로드
Data sheet
Certificates / approvals

도면
Side A: Technical drawing
Side A: Coding
Side B: Technical drawing
Side B: Coding
Connection diagram
Drawings

To the top