Caractéristiques techniques
Seite A
Kopf A: Anschluss
  • M5
Kopf A: Winkel Kabelabgang
Kopf A: Geschlecht
  • Weiblich
Kopf A: Kodierung
  • A
Kopf A: Polzahl
  • 4
Kopf A: LED
  • Nein
Beschriftungstülle Seite A
  • Nein
Head B: Connection
  • M8
Head B: Angle cable outlet
Head B: Gender
  • Male
Head B: Coding
  • A
Head B: No. of poles
  • 4
Head B: LED
  • No
Labeling sleeve side B
  • No
Cable length
  • 500 cm
Length tolerance
  • ± 7,5 cm
Shielded
  • Oui
Conductor structure
  • 18 × 0,1 mm
AWG
  • 26
External sheath: Material
  • PUR/PVC
External sheath: Color
  • Black
Cable diameter
  • 4,0 mm
Wire cross section
  • 0.14 mm²
Données électriques
Operating voltage
  • 60 V
Données mécaniques
Head A: Degree of protection
  • IP67
Head B: Degree of protection
  • IP67
Bending radius (mobile)
  • approx. 10 × outer diameter
Bending radius (fixed)
  • approx. 5 × outer diameter
Conditions ambiantes
Cable: Temperature range (fixed)
  • - 25 ...+ 80 °C
Head A: Pollution degree
  • 3
Head B: Pollution degree
  • 3

Téléchargements
Fiche technique
Certifications / Approbations

Dessins
Side A: Technical drawing
Side A: Coding
Side B: Technical drawing
Side B: Coding
Connection diagram
Dessins

Au sommet