Dati tecnici
Seite A
Kopf A: Anschluss
  • M8
Kopf A: Winkel Kabelabgang
Kopf A: Geschlecht
  • Männlich
Kopf A: Kodierung
  • A
Kopf A: Polzahl
  • 3
Kopf A: LED
  • Nein
Kopf A: Sechskantschlüsselweite
  • SW9
Kopf A: Anzugsdrehmoment
  • 0,4 Nm
Kopf A: Rändelschraube Material
  • Messing, vernickelt
Kopf A: Griffkörper Farbe
  • Schwarz
Beschriftungstülle Seite A
  • Ja
Seite B
Kopf B: Anschluss
  • M8
Kopf B: Winkel Kabelabgang
  • 90°
Kopf B: Geschlecht
  • Weiblich
Kopf B: Kodierung
  • A
Kopf B: Polzahl
  • 3
Kopf B: LED
  • Nein
Kopf B: Sechskantschlüsselweite
  • SW9
Kopf B: Anzugsdrehmoment
  • 0,4 Nm
Kopf B: Rändelschraube Material
  • Zinkdruckguss, vernickelt
Kopf B: Griffkörper Farbe
  • Schwarz
Beschriftungstülle Seite B
  • Ja
Leitungen
Leitungslänge
  • 2000 cm
Längentoleranz
  • ± 30 cm
Schirmung
  • Nein
Leiteraufbau
  • 32 × 0,1 mm
AWG
  • 24
Mantel: Material
  • PUR
Mantel: Farbe
  • Schwarz
Leitungsdurchmesser
  • 4,1 mm ± 5%
Aderquerschnitt
  • 0,25 mm²
Elektrische Daten
Betriebsspannung
  • max. 50 V AC / 60 V DC
Betriebsspannung (UL)
  • 30 V AC/DC
Nennspannung
  • 300 V
Durchgangswiderstand
  • max. 30 mOhm
Strombelastbarkeit je Kontakt
  • max. 4 A
Dati meccanici
Head A: Degree of protection
  • IP65, IP66K, IP67
Head B: Degree of protection
  • IP65, IP66K, IP67
Bending radius (mobile)
  • min. 10 × outer diameter
Bending radius (fixed)
  • min. 5 × outer diameter
No. of bending cycles (C-track)
  • approx. 10000000 Cycles
Torsion speed
  • max. 35 cycles/min
Torsion stress in °
  • ± 180 °/m
No. of torsion cycles
  • approx. 2000000 Cycles
Acceleration (C-track)
  • max. 10 m/s²
Travel speed (C-track)
  • max. 3 m/s
Condizioni ambientali
Temperature range (mobile)
  • - 25 ...+ 80 °C
Temperature range (fixed)
  • - 25 ...+ 80 °C
Cable: Temperature range (fixed)
  • - 40 ...+ 80 °C
Dragchain capable
Head A: Chemical resistance
  • No
Head A: Flame resistance
  • HB (UL 94)
Head A: Oil resistance
  • ASTM 1 oil, mineral oils, limited to hydraulic oils
Head A: Acid and alkali resistant
  • No
Head A: Pollution degree
  • 3
Head B: Chemical resistance
  • No
Head B: Flame restistance
  • HB (UL 94)
Head B: Oil resistance
  • ASTM 1 oil, mineral oils, limited to hydraulic oils
Head B: Acid and alkali resistant
  • No
Head B: Pollution degree
  • 3
Cable: Chemical resistance
  • Good (DIN EN 60811-404)
Cable: Flame resistance
  • Conform UL 1581 §1090 (H), CSA FT2, IEC 60332-2-2
Cable: Oil resistance
  • Good (DIN EN 60811-404)
Cable: Silicone-free

Scaricare
Data sheet
Certificates / approvals

Disegni
Side A: Technical drawing
Side A: Coding
Side B: Technical drawing
Side B: Coding
Connection diagram
Drawings

Accessories
Torque wrench
The selected altAttribute does not exist! CAM8.W9-11238647

Article no.: 11238647

  • Wrench
  • M8, AF 9, 0.4 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM8.WS9-11238649

Article no.: 11238649

  • Torque wrench set
  • M8, AF 9, 0.4 Nm

To the top