Technische Daten
Seite A
Kopf A: Anschluss
  • M8
Kopf A: Winkel Kabelabgang
Kopf A: Geschlecht
  • Männlich
Kopf A: Kodierung
  • A
Kopf A: Polzahl
  • 4
Kopf A: LED
  • Nein
Kopf A: Sechskantschlüsselweite
  • SW9
Kopf A: Anzugsdrehmoment
  • 0,4 Nm
Kopf A: Rändelschraube Material
  • Messing, vernickelt
Kopf A: Griffkörper Farbe
  • Schwarz
Beschriftungstülle Seite A
  • Ja
Side B
Head B: Connection
  • M8
Head B: Angle cable outlet
Head B: Gender
  • Female
Head B: Coding
  • A
Head B: No. of poles
  • 4
Head B: LED
  • No
Head B: Width across flats
  • AF9
Head B: Tightening torque
  • 0.4 Nm
Head B: Knurled nut material
  • Zinc-pressure die casting, surface Ni
Head B: Body color
  • Black
Labeling sleeve side B
  • Yes
Cables
Cable length
  • 2000 cm
Length tolerance
  • ± 30 cm
Shielded
  • No
Conductor structure
  • 32 × 0.1 mm
AWG
  • 24
External sheath: Material
  • PUR
External sheath: Color
  • Black
Cable diameter
  • 4.5 mm ± 5%
Wire cross section
  • 0.25 mm²
Electrical data
Operating voltage
  • max. 50 V AC / 60 V DC
Operating voltage (only UL listed)
  • 30 V AC/DC
Nominal voltage
  • 300 V
Contact resistance
  • max. 30 mOhm
Operating current per contact
  • max. 4 A
Mechanical data
Head A: Degree of protection
  • IP65, IP66K, IP67
Head B: Degree of protection
  • IP65, IP66K, IP67
Bending radius (mobile)
  • min. 10 × outer diameter
Bending radius (fixed)
  • min. 5 × outer diameter
No. of bending cycles (C-track)
  • approx. 10000000 Cycles
Torsion speed
  • max. 35 cycles/min
Torsion stress in °
  • ± 180 °/m
No. of torsion cycles
  • approx. 2000000 Cycles
Acceleration (C-track)
  • max. 10 m/s²
Travel speed (C-track)
  • max. 3 m/s
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (in Bewegung)
  • - 25 ...+ 80 °C
Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 25 ...+ 80 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 40 ...+ 80 °C
Schleppkettenfähig
  • Ja
Kopf A: Chemische Beständigkeit
  • Keine
Kopf A: Flammwidrigkeit
  • HB (UL 94)
Kopf A: Öl-Beständigkeit
  • ASTM 1 Öl, Mineralöle, beschränkt gegen Hydrauliköle
Kopf A: Säure- und laugenbeständig
  • Nein
Kopf A: Verschmutzungsgrad
  • 3
Kopf B: Chemische Beständigkeit
  • Keine
Kopf B: Flammwidrigkeit
  • HB (UL 94)
Kopf B: Öl-Beständigkeit
  • ASTM 1 Öl, Mineralöle, beschränkt gegen Hydrauliköle
Kopf B: Säure- und laugenbeständig
  • Nein
Kopf B: Verschmutzungsgrad
  • 3
Leitung: Chemische Beständigkeit
  • Gut (DIN EN 60811-404)
Leitung: Flammwidrigkeit
  • Konform UL 1581 §1090 (H), CSA FT2, IEC 60332-2-2
Leitung: Ölbeständigkeit
  • Gut (DIN EN 60811-404)
Leitung: Silikonfrei
  • Ja

Downloads
Datenblatt
Zertifikate / Zulassungen

Zeichnungen
Seite A: Technische Zeichnung
Seite A: Kodierung
Seite B: Technische Zeichnung
Seite B: Kodierung
Anschlussbild
Zeichnungen

Zubehör
Drehmomentschlüssel
The selected altAttribute does not exist! CAM8.W9-11238647

Artikelnr.: 11238647

  • Montageschlüssel
  • M8, SW 9, 0.4 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM8.WS9-11238649

Artikelnr.: 11238649

  • Drehmomentschlüssel Set
  • M8, SW 9, 0.4 Nm

Nach oben