Dados técnicos
Seite A
Kopf A: Anschluss
  • M12
Kopf A: Winkel Kabelabgang
  • 90°
Kopf A: Geschlecht
  • Männlich
Kopf A: Kodierung
  • A
Kopf A: Polzahl
  • 3
Kopf A: LED
  • Nein
Kopf A: Sechskantschlüsselweite
  • SW13
Kopf A: Anzugsdrehmoment
  • 0,6 Nm
Kopf A: Rändelschraube Material
  • Zinkdruckguss, vernickelt
Kopf A: Griffkörper Farbe
  • Schwarz
Beschriftungstülle Seite A
  • Ja
Seite B
Kopf B: Anschluss
  • Offenes Kabelende
Beschriftungstülle Seite B
  • Ja
Leitungen
Leitungslänge
  • 2000 cm
Längentoleranz
  • ± 30 cm
Abmantellänge
  • 20 mm
Schirmung
  • Nein
Leiteraufbau
  • 42 × 0,1 mm
AWG
  • 22
Mantel: Material
  • PUR
Mantel: Farbe
  • Schwarz
Leitungsdurchmesser
  • 4,1 mm ± 5%
Aderquerschnitt
  • 0,34 mm²
Elektrische Daten
Betriebsspannung
  • max. 250 V AC/DC
Betriebsspannung (UL)
  • 30 V AC/DC
Nennspannung
  • 300 V
Durchgangswiderstand
  • max. 30 mOhm
Strombelastbarkeit je Kontakt
  • max. 4 A
Mechanische Daten
Kopf A: Schutzklasse
  • IP65, IP66K, IP67
Biegeradius (flexibler Einsatz)
  • min. 10 × Außendurchmesser
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)
  • min. 5 × Außendurchmesser
Biegezyklen
  • ca. 10000000 Zyklen
Torsionsgeschwindigkeit
  • max. 35 Zyklen/min
Torsionsbeanspruchung in °
  • ± 180 °/m
Torsionszyklen
  • ca. 2000000 Zyklen
Zulässige Beschleunigung
  • max. 10 m/s²
Zulässige Verfahrgeschwindigkeit
  • max. 3 m/s
Condições ambientais
Umgebungstemperatur (in Bewegung)
  • - 25 ...+ 80 °C
Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 25 ...+ 80 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 40 ...+ 80 °C
Schleppkettenfähig
  • Ja
Kopf A: Chemische Beständigkeit
  • Keine
Kopf A: Flammwidrigkeit
  • HB (UL 94)
Kopf A: Öl-Beständigkeit
  • ASTM 1 Öl, Mineralöle, beschränkt gegen Hydrauliköle
Kopf A: Säure- und laugenbeständig
  • Nein
Head A: Pollution degree
  • 3
Cable: Chemical resistance
  • Good (DIN EN 60811-404)
Cable: Flame resistance
  • Conform UL 1581 §1090 (H), CSA FT2, IEC 60332-2-2
Cable: Oil resistance
  • Good (DIN EN 60811-404)
Cable: Silicone-free
  • Yes

Downloads
Data sheet
Certificates / approvals

Desenhos
Side A: Technical drawing
Side A: Coding
Side B: Technical drawing
Connection diagram
Drawings

Acessórios
Torque wrench
The selected altAttribute does not exist! CAM12.WS13-11238694

Artigo nº: 11238694

  • Torque wrench set
  • M12, AF 13, 0.6 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM12.W13-11238690

Artigo nº: 11238690

  • Wrench
  • M12, AF 13, 0.6 Nm

Para o topo