Technische Daten
Head A: Connection
  • M12
Head A: Angle cable outlet
  • 90°
Head A: Gender
  • Female
Head A: Coding
  • A
Head A: No. of poles
  • 4
Head A: LED
  • No
Head A: Width across flats
  • AF14
Head A: Tightening torque
  • 0,6 Nm
Head A: Knurled nut material
  • Stainless steel (V4A)
Head A: Body color
  • Blue
Labeling sleeve side A
  • No
Head B: Connection
  • Open-ended wires
Labeling sleeve side B
  • No
Cable length
  • 500 cm
Length tolerance
  • ± 7,5 cm
Stripping length
  • 20 mm
Shielded
Conductor structure
  • 42 × 0,1 mm
AWG
  • 22
External sheath: Material
  • TPE-S
External sheath: Color
  • Blue
Cable diameter
  • 5,6 mm ± 5%
Wire cross section
  • 0.34 mm²
Dati elettrici
Operating voltage
  • max. 60 V AC/DC
Operating voltage (only UL listed)
  • 30 V AC/DC
Nominal voltage
  • 300 V AC
Contact resistance
  • max. 30 mOhm
Operating current per contact
  • max. 4 A
Mechanische Daten
Head A: Degree of protection
  • IP65, IP68, IP69K
Bending radius (mobile)
  • min. 10 × outer diameter
Bending radius (fixed)
  • min. 5 × outer diameter
No. of bending cycles (C-track)
  • approx. 4000000 Cycles
Torsion speed
  • max. 35 cycles/min
Torsion stress in °
  • ± 180 °/m
No. of torsion cycles
  • approx. 2000000 Cycles
Acceleration (C-track)
  • max. 10 m/s²
Zulässige Verfahrgeschwindigkeit
  • max. 3 m/s
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (in Bewegung)
  • - 25 ...+ 105 °C
Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 40 ...+ 105 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 40 ...+ 105 °C
Schleppkettenfähig
  • Ja
Kopf A: Chemische Beständigkeit
  • Chemikalienbeständigkeit nach ECOLAB geprüft.Beim Einsatz anderer Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu prüfen.
Kopf A: Flammwidrigkeit
  • HB (UL 94)
Kopf A: Öl-Beständigkeit
  • ASTM 1 Öl, Mineralöle, beschränkt gegen Hydrauliköle
Kopf A: Säure- und laugenbeständig
  • ECOLAB getestet
Kopf A: Verschmutzungsgrad
  • 3
Leitung: Chemische Beständigkeit
  • ECOLAB Materialbeständigkeitstest bestanden
Leitung: Säure- und laugenbeständig
  • Gut (FDA 21 178.3620, 178.3297, 177.1520; EU 10/2011)
Leitung: Silikonfrei
  • Ja

Downloads
Datenblatt
Zertifikate / Zulassungen

Zeichnungen
Seite A: Kodierung
Seite B: Technische Zeichnung
Anschlussbild
Zeichnungen

Zubehör
Drehmomentschlüssel
The selected altAttribute does not exist! CAM12.W14-11238691

Artikelnr.: 11238691

  • Montageschlüssel
  • M12, SW 14, 0.6 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM12.WS14-11238692

Artikelnr.: 11238692

  • Drehmomentschlüssel Set
  • M12, SW 14, 0.6 Nm

Nach oben