Technical data
Seite A
Head A: Connection
  • M12
Head A: Angle cable outlet
Head A: Gender
  • Male
Head A: Coding
  • D
Head A: No. of poles
  • 4
Head A: LED
  • No
Head A: Width across flats
  • AF14
Head A: Tightening torque
  • 0.6 Nm
Head A: Knurled nut material
  • Stainless steel (V4A)
Kopf A: Griffkörper Farbe
  • Blue
Beschriftungstülle Seite A
  • Nein
Seite B
Kopf B: Anschluss
  • Offenes Kabelende
Beschriftungstülle Seite B
  • Nein
Leitungen
Leitungslänge
  • 1500 cm
Längentoleranz
  • ± 22,5 cm
Abmantellänge
  • 20 mm
Schirmung
  • Ja
Leiteraufbau
  • 7 × 0,25 mm
AWG
  • 22
Mantel: Material
  • TPE-S
Mantel: Farbe
  • Blau
Leitungsdurchmesser
  • 6,5 mm ± 5%
Aderquerschnitt
  • 0,34 mm²
Elektrische Daten
Betriebsspannung
  • max. 60 V DC
Nennspannung
  • 300 V AC
Durchgangswiderstand
  • max. 30 mOhm
Strombelastbarkeit je Kontakt
  • max. 4 A
Mechanische Daten
Kopf A: Schutzklasse
  • IP65, IP68, IP69K
Biegeradius (flexibler Einsatz)
  • min. 15 × Außendurchmesser
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)
  • min. 5 × Außendurchmesser
Biegezyklen
  • ca. 2000000 Zyklen
Torsionsgeschwindigkeit
  • max. 35 Zyklen/min
Torsionsbeanspruchung in °
  • ± 180 °/m
Torsionszyklen
  • ca. 2000000 Zyklen
Zulässige Beschleunigung
  • max. 2 m/s²
Zulässige Verfahrgeschwindigkeit
  • max. 3,3 m/s
Environmental conditions
Temperature range (mobile)
  • - 20 ...+ 80 °C
Temperature range (fixed)
  • - 40 ...+ 80 °C
Cable: Temperature range (fixed)
  • - 40 ...+ 80 °C
Dragchain capable
  • Yes
Head A: Chemical resistance
  • Chemical resistance tested according to ECOLAB. If other media are used, the material resistance must be tested according to the application.
Head A: Flame resistance
  • HB (UL 94)
Head A: Oil resistance
  • ASTM 1 oil, mineral oils, limited to hydraulic oils
Head A: Acid and alkali resistant
  • ECOLAB tested
Head A: Pollution degree
  • 3
Cable: Acid and alkali resistant
  • Good (FDA 21 178.3620, 178.3297, 177.1520; EU 10/2011)
Cable: Silicone-free
  • Yes

Downloads
Data sheet
Certificates / approvals

Drawings
Side A: Technical drawing
Side B: Technical drawing
Connection diagram
Drawings

Accessories
Torque wrench
The selected altAttribute does not exist! CAM12.W14-11238691

Article no.: 11238691

  • Wrench
  • M12, AF 14, 0.6 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM12.WS14-11238692

Article no.: 11238692

  • Torque wrench set
  • M12, AF 14, 0.6 Nm

To the top