Technische Daten
Seite A
Kopf A: Anschluss
  • M8
Kopf A: Winkel Kabelabgang
Kopf A: Kabelabgang zum Inlay
Kopf A: Geschlecht
  • Weiblich
Kopf A: Kodierung
  • A
Kopf A: Polzahl
  • 8
Kopf A: LED
  • Nein
Kopf A: Sechskantschlüsselweite
  • SW9
Kopf A: Anzugsdrehmoment
  • 0,4 Nm
Kopf A: Rändelschraube Material
  • Zinkdruckguss, vernickelt
Kopf A: Griffkörper Farbe
  • Schwarz
Beschriftungstülle Seite A
  • Ja
Seite B
Kopf B: Anschluss
  • Offenes Kabelende
Beschriftungstülle Seite B
  • Ja
Leitungen
Leitungslänge
  • 2000 cm
Längentoleranz
  • ± 30 cm
Schirmung
  • Nein
Leiteraufbau
  • 18 × 0,1 mm
AWG
  • 26
Mantel: Material
  • TPE-U
Mantel: Farbe
  • Schwarz
Leitungsdurchmesser
  • 5,5 mm ± 5%
Aderquerschnitt
  • 0,14 mm²
Elektrische Daten
Betriebsspannung
  • max. 30 V
Nennspannung
  • 300 V
Strombelastbarkeit je Kontakt
  • 1,5 A
Mechanische Daten
Kopf A: Schutzklasse
  • IP67
Biegeradius (flexibler Einsatz)
  • min. 10 × Außendurchmesser
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)
  • min. 6 × Außendurchmesser
Biegezyklen
  • ca. 2000000 Zyklen
Zulässige Beschleunigung
  • max. 10 m/s²
Zulässige Verfahrgeschwindigkeit
  • max. 5 m/s
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (in Bewegung)
  • - 5 ...+ 60 °C
Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 30 ...+ 80 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 30 ...+ 80 °C
Schleppkettenfähig
  • Ja
Kopf A: Chemische Beständigkeit
  • Keine
Kopf A: Säure- und laugenbeständig
  • Nein
Kopf A: Verschmutzungsgrad
  • 3

Downloads
Zertifikate / Zulassungen

Zeichnungen
Seite A: Technische Zeichnung
Seite A: Kodierung
Anschlussbild

Nach oben