Produktportfolio

Kraftsensoren

  • Kraftmessung einfach realisiert
  • In Kraftbereichen und Einbaumöglichkeiten clever abgestimmtes Portfolio
  • Für raue industrielle Umgebungsbedingungen
  • Dauerfest für zyklische Belastungen im gesamten Nennkraftbereich
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Dehnungssensoren

  • Die clevere Alternative zu Kraftsensoren bei der Messung von grossen Kräften
  • Ein Sensor für verschiedene Kraftbereiche
  • Schnelle und einfache Implementierung in bestehende Maschinen und Anlagen
Im Produktselektor öffnen

Messverstärker

  • Die Messeleketronik zur Messung von Kräften
  • 3 Versionen: IO-Link Version sowie Versionen mit Strom- oder Spannungsausgang und IO-Link
  • Einfach parametrierbar
Im Produktselektor öffnen
Kundenspezifische Lösungen

Kundenspezifische Lösungen

  • Kraftmessung bis über 1000 kN
  • Ihr Partner von der Entwicklung bis zum Ersatzteil
  • Optimal in Ihre Anwendung integrierte Kraftmessung
  • Professionelle Projektabwicklung
  • Investitionssicherheit durch langfristige Produktverfügbarkeit
Werkzeuginnendrucksensoren

Werkzeuginnendrucksensoren

  • Qualitätsüberwachung während des Spritzprozesses
  • Steigerung der Teilequalität
  • Steckbare Variante für mehr Flexibilität
  • Handelsübliche Typen verfügbar
Dehnungsmessung in Bohrungen

Dehnungsmessung in Bohrungen

  • Kosteneffiziente Kraftmessung mittels Dehnmesslanzen
  • Für permanente Installationen in Holmen bei Spritzgiess- und Druckgussmaschinen
  • Robust und wartungsfrei
  • Für raue industrielle Umgebungsbedingungen

Komplettlösung für die Kraftmessung der Zukunft
The selected altAttribute does not exist!

Für die Signalumformung eines mV/V Signales in das entsprechende Ausgangssignal der Steuerung werden Messverstärker benötigt. Dank einer Vielzahl an Features wie der Parametrierung des Ein-und Ausgangs sparen die smarten Messverstärker DAB zudem wertvolle Zeit bei der Inbetriebnahme von Kraftmessungslösungen. Diverse smarte Funktionen durch die relevante Daten bereits vorverarbeitet zur Verfügung gestellt werden, tragen darüber hinaus erheblich zur Entlastung der Steuerung bei.


Videos zur einfachen Parametrierung
     

Stimmen Sie die Baumer Kraftsensoren und Dehnungssensoren auf Ihre Anwendung für präzise Kraftmessungen ab und profitieren Sie von intelligenten Funktionen für ein maximales Ergebnis. In Verbindung mit der Baumer Sensor Suite können Sie die Möglichkeiten der Kraft- und Dehnungssensoren aufgrund der spezifischen Add-Ons und der intuitiven Benutzeroberfläche voll ausschöpfen. Sehen Sie sich die Tutorial-Videos an und erfahren Sie mehr über das Baumer Kraftsensor und Dehnungssensor IO-Link Portfolio.

 

Alle Videos anzeigen


Anwendungen

Prozessoptimierung, Qualitätssicherung und Vermeidung von Stillständen sind zentrale Themen in jeder technischen Anlage oder Maschine. Das Messen von Kräften und Dehnungen unterstützt den Prozess und erkennt Verschleiss oder zu hohe Beanspruchung von Lagern, Aufhängungen oder Trägern frühzeitig.


Kraftsensor oder Dehnungssensor - welcher Sensor ist der richtige für ihre Anwendung?
 

Nach oben