Produktportfolio
Messringe – Messring mit radialem Steckerabgang

Messring mit radialem Steckerabgang

  • Für Zug- oder Druckmessung
  • Für Kalibrations- und Qualifikationsmessungen
  • Montage ohne vorherige Oberflächenbehandlung
Zum Produkt
Messring mit radialem Kabelabgang

Messring mit radialem Kabelabgang

  • Für Zug- oder Druckmessung
  • Für Kalibrations- und Qualifikationsmessungen
  • Montage ohne vorherige Oberflächenbehandlung
Zum Produkt
Brückenverstärker für Kraftaufnehmer im robusten Aluminiumgehäuse  – Brückenverstärker für Messringe im robusten Aluminiumgehäuse

Brückenverstärker für Messringe im robusten Aluminiumgehäuse

  • Mit voreingestelltem Eingangssignal, 250 … 1000 µɛ
  • Ausgangssignal 4 … 20 mA oder +/-0 ... 10 VDC
  • Schutzart IP 65
Im Produktselektor öffnen
Displaybox für Messringe

Displaybox für Messringe

  • 2- oder 4-Kanal Version
  • Messwertanzeige der einzelnen Sensoren
  • Gleichzeitiges Messen und Darstellen
  • 2 analoge Ausgänge
Im Produktselektor öffnen

Ihr Nutzen
  • Zeitersparnis bei Inbetriebnahme und Service
  • Einfache Montage und Demontage des Equipments
  • Qualitativ hochwertige Messdatenerfassung während der Inbetriebnahme
  • Aufeinander abgestimmtes Equipment für einfache Konfiguration

Anwendungen
  • Schnelle und einfache Dehnungsmessung an zylindrischen Geometrien
  • Dehnungsmessung an Maschinenholmen und -säulen
  • Für Kalibrations- und Qualifikationsmessungen
  • Für genaue temporäre Messungen
  • Messung der Kraftverteilung zwischen den Holmen bei Spritz- oder Druckgussmaschinen
     


Nach oben