Produktportfolio

Membranaufnehmer für Druckkräfte Ø32 mm

  • Kraftbereich 5 ... 10 kN
  • Messgenauigkeit 0,5%
  • Ausgangssignal mV/V, 4 … 20 mA oder 0 ... 10 VDC
Im Produktselektor öffnen
Membranaufnehmer für Druckkräfte Ø55 mm

Membranaufnehmer für Druckkräfte Ø55 mm

  • Kraftbereich 0,5 ... 10 kN
  • Messgenauigkeit 0,3%
  • Ausgangssignal mV/V, 4 ... 20 mA oder 0 ... 10 VDC
Im Produktselektor öffnen
Membranaufnehmer für Zug- und Druckkräfte Ø55 mm

Membranaufnehmer für Zug- und Druckkräfte Ø55 mm

  • Kraftbereich 0,5 ... 10 kN
  • Messgenauigkeit 0,3%
  • Ausgangssignal mV/V, 4 ... 20  mA oder +/-0 ... 10 VDC
Im Produktselektor öffnen
Membranaufnehmer für Zug- und Druckkräfte Ø155 mm

Membranaufnehmer für Zug- und Druckkräfte Ø155 mm

  • Kraftbereich 10 ... 100 kN
  • Messgenauigkeit 0,3%
  • Ausgangssignal mV/V, 4 ... 20 mA oder +/-0 ... 10 VDC
Im Produktselektor öffnen
Kraftaufnehmer  – Kundenspezifische Lösungen

Kundenspezifische Lösungen

  • Optimal in Ihre Anwendung integrierte Kraftmessung
  • Professionelle Projektabwicklung
  • Investitionssicherheit durch langfristige Produktverfügbarkeit
Brückenverstärker für Kraftaufnehmer im robusten Aluminiumgehäuse  – Brückenverstärker für Messringe im robusten Aluminiumgehäuse

Brückenverstärker für Kraftaufnehmer im robusten Aluminiumgehäuse

  • Mit voreingestelltem Eingangssignal, 0,5 … 2 mV/V
  • Ausgangssignal 4 ... 20 mA oder +/-0 ... 10 VDC
  • Schutzart IP 65
Im Produktselektor öffnen
Brückenverstärker für Kraftaufnehmer für DIN-Schienenmontage

Brückenverstärker für Kraftaufnehmer für DIN-Schienenmontage

  • Frei konfigurierbares Eingangsignal
  • Für Messringe und passive Kraftaufnehmer
Zum Produkt

Video
Innovative Kraftsensoren von Baumer machen Solarpanels mobil
 

Mit dem weltweit einzigartigen Solarfaltdach Horizon setzt dhp technology Massstäbe im Markt der erneuerbaren Energien. Die an Stützpfeilern angebrachten Kraftsensoren DLRI mit integriertem Verstärker dienen der Überwachung der Tragseilspannung zur Kontrolle im täglichen Einsatz, sowie zum Sammeln und Auswerten von Daten. Erfahren Sie mehr im Video.
 


Ihr Nutzen
  • Investitionssicherheit
    • „„Produktverfügbarkeit über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Maschine
    • Nachhaltig ausgerichtetes Familienunternehmen
  • Ihre Qualitätssteigerung
    • „„Prüfung und Nachweis über Kraftsensorik
    • „„Verlässliche Prozessüberwachung
  • Ihre Produktivitätssteigerung
    • „„Verbesserung der Reproduzierbarkeit durch erhöhte Prozessstabilität
    • Verminderung von Ausschuss
    • Optimierung der Zykluszeit
  • Wirtschaftliche Lösung
    • Optimal in die Anwendung angepasste Kraftsensorik
    • Auswahl zwischen Standard und Kundenexklusiv
    • Tiefe Produktpflegekosten

Anwendungen

Technologie

Ein Dehnungsmesstreifen (DMS) ist ein einfacher elektrischer Widerstand. Wie jeder andere Widerstand ist ein DMS in seinem Widerstandswert durch Länge und Breite der Leiterbahn definiert. Dabei gilt:
- je länger die Leiterbahn, desto höher der Widerstandswert
- je dünner die Leiterbahn, desto höher der Widerstandswert
Belastet man den DMS mechanisch durch Zug, Druck, Biegung oder Torsion verändert sich sein elektrischer Widerstandswert. Dieses physikalische Verhalten nutzt man in der Kraftmessung, indem man die Dehnungsmessstreifen kraftschlüssig mit dem zu messenden Körper verbindet. Dazu klebt man die DMS mit einem speziellen Klebstoff auf den Messkörper. Dies führt zur Dehnung des Messkörpers, welche durch den Kraftschluss auch eine Dehnung und somit eine Widerstandsänderung im DMS bewirkt. Die Widerstandsänderung wird dann gemessen und elektronisch verstärkt. Sie ist ein Mass für die auf dem Messkörper wirkende Kraft.


Downloads
Broschüren / Kataloge


Nach oben