• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Features
Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Bild Produktname Produktgruppe Features
DLRP L001 Druck
    • Kennlinienabweichung 0,5%
    • Nennkraft 5...10 kN
    • Ausgangssignal 1 mV/V
    • Schutzart IP 67
    • Krafteinleitung Compression (Druck)

DLRP L002 Druck
  • Druck - Membranaufnehmer
    • Kennlinienabweichung 0,3%
    • Nennkraft 0,5...10 kN
    • Ausgangssignal 2 mV/V
    • Schutzart IP 67
    • Krafteinleitung Compression (Druck)

DLRP L002 Zug/Druck
  • Zug/Druck - Membranaufnehmer
    • Kennlinienabweichung 0,3%
    • Nennkraft 0,5...10 kN
    • Ausgangssignal 2 mV/V
    • Schutzart IP 67
    • Krafteinleitung Tension/Compression (Zug/Druck)

DLRP L003 Zug/Druck
  • Zug/Druck - Membranaufnehmer
    • Kennlinienabweichung 0,3%
    • Nennkraft 10...100 kN
    • Ausgangssignal 2 mV/V
    • Schutzart IP 67
    • Krafteinleitung Tension/Compression (Zug/Druck)

DLRx L001 Druck
    • mit Verstärker
    • Kennlinienabweichung 0,5%
    • Nennkraft 5...10 kN
    • Ausgangssignal 0 ... 10 V / 4 ... 20 mA
    • Schutzart IP 65
    • Krafteinleitung Compression (Druck)

DLRx L002 Druck
  • Druck - Membranaufnehmer mit Verstärker
    • mit Verstärker
    • Kennlinienabweichung 0,3%
    • Nennkraft 0,5...10 kN
    • Ausgangssignal 0 ... 10 V / 4 ... 20 mA
    • Schutzart IP 65
    • Krafteinleitung Compression (Druck)

DLRx L002 Zug/Druck
  • Zug/Druck - Membranaufnehmer mit Verstärker
    • mit Verstärker
    • Kennlinienabweichung 0,3%
    • Nennkraft 0,5...10 kN
    • Ausgangssignal ±10 V / 4 ... 20 mA
    • Schutzart IP 65
    • Krafteinleitung Tension/Compression (Zug/Druck)

DLRx L003 Zug/Druck
  • Zug/Druck - Membranaufnehmer mit Verstärker
    • mit Verstärker
    • Kennlinienabweichung 0,3%
    • Nennkraft 10...100 kN
    • Ausgangssignal ±10 V / 4 ... 20 mA
    • Schutzart IP 65
    • Krafteinleitung Tension/Compression (Zug/Druck)

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben