Technische Daten
Allgemeine Daten
Nenndehnung
  • 0 ... 500 μm/m
Linearitätsabweichung
  • < 0,4 %
Wiederholbarkeit
  • < 0,2 %
Mechanische Anbindung
  • 4 x M6 Schrauben
Abmessungen
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Mechanische Daten
Überlast
  • 150 %
Dauerfestigkeit
  • >10 Mio Zyklen bei 0...100% FS
Sensorsteifigkeit
  • 2600 N @ 500 µm/m
Gewicht
  • 320 g
Material Sensorkörper
  • 1.7225, chem. vernickelt
Silkonfrei, PUR basierend
  • Silkonfrei, PUR basierend
Kompensiert für Wärmeausdehnungskoeffizient
  • 11,1 * 10-6 1/K
Elektrischer Anschluss
  • Kabelabgang, PUR Mantel grau, Ø 5.2 mm, geschirmt, schleppkettentauglich, oelbeständig, 5 x 0.14 mm2, offenes Kabelende, Biegeradius min. 10 x Ø, Länge 6 m
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich
  • -20 °C ... 70 °C
Lagertemperaturbereich
  • -40 °C ... 85 °C
Schutzart EN 60529, ISO20653
  • IP 65
Vibration IEC 60068-2-6
  • 10 … 57 Hz: 1.5 mm p-p, 58 ... 2000 Hz: 10 g
Random IEC 60068-2-64
  • 20 ... 1000 Hz: 0.1 g²/Hz
Shock IEC 60068-2-27
  • 50 g / 11 ms, 100 g / 6 ms
Elektrische Daten
Ausgangssignal
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Signalpolarität positiv
  • Zug
Brückenwiderstand
  • 350 Ω
Betriebsspannungsbereich
  • 18 ... 30 VDC
Stromaufnahme
  • < 40 mA
Verpolungsfest
  • Ja
Kurzschlussfest
  • Ja
SIO Input high
  • ≥ 13 VDC
SIO Input low
  • ≤ 8 VDC
Messauflösung
  • 14 bit
Abtastrate Eingang
  • 8 kS/s
Ausgaberate analog
  • 8 kS/s
Grenzfrequenz (-3 db)
  • 1000 Hz
IO-Link Schnittstelle
IO-Link-Version
  • 1.1
IO-Link-Porttyp
  • Class A
Baud-Rate
  • 230,4 kbaud (COM3)
Prozessdatenlänge
  • 32 bit
Zykluszeit
  • ≥ 1 ms
SIO-Mode
  • Ja
Prozessdaten (zyklisch)
  • Prozesswert
  • Scale exponent
  • SSC 1
  • SSC 2
  • Quality
  • Alarm
IO-Link Funktionalitäten
Parametrierbar
  • Einheit (N, kg, µm/m) frei wählbar
  • Nullpunktabgleich (Tarierung)
  • Abgleich auf bekannte Kraft
  • Analoges Ausgangssignal
  • Ausgabebereich Analogsignal
  • Alarmpegel Analogsignal
  • Funktion I/O's wählbar
Zusatzfunktionen
  • Tiefpassfilter
  • Spitzenwertspeicher
  • Sample and hold
  • Zwei digitale Schaltpunkte (SSC)
  • Remotebetrieb
Zusätzliche Daten
  • Diagnosedaten
  • Fehlererkennung
Konformität und Zulassungen
Konformität
  • CE
  • UL

Software
Software

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Betriebsanleitung
Softwarehandbuch
EPLAN

Zeichnungen
Zeichnungen

Zubehör
Parametrier Tool
The selected altAttribute does not exist! USB-C IO-Link Master

Artikelnr.: 11234828

  • Handlicher und portabler IO-Link Master perfekt für das Testen und Kennenlernen von IO-Link Sensoren
  • Unkomplizierte Stromversorgung über den USB-C Anschluss
  • Schnelles und einfaches Verbinden mit der Baumer Sensor Suite
  • Gezielt für die Bedürfnisse von Entwicklung und Service entwickelt
Peripherie – SensControl  – Wireless IO-Link Master und App – Wireless IO-Link Master SensControl
Wireless IO-Link Master

Artikelnr.: 11214576

  • Vor-Ort-Parametrierung und Monitoring von IO-Link Geräten (Sensoren/Aktoren)
  • Kommunikation über WLAN, Bluetooth LE und IO-Link
  • Energieversorgung über integrierten Akku
  • Erweiterte Mobilität und einfache Bedienung per SensControl App
IO-Link Master
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20

Artikelnr.: 11215448

  • IP20 Schaltschrankgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 EtherNet/IP Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET  – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67

Artikelnr.: 11215460

  • IP67 Feldgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 EtherNet/IP Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20

Artikelnr.: 11215445

  • IP20 Schaltschrankgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 PROFINET Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET  – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67

Artikelnr.: 11215447

  • IP67 Feldgerät
  • 8 Ports zur Anbindung von Sensoren via IO-Link oder I/O
  • 2 PROFINET Ports
  • Unterstützt Modbus/TCP und OPC UA
Feldkonfektionierbare Steckverbinder
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11249500

Artikelnr.: 11249500

  • Stecker gerade
  • M12 , 5-polig, A-kodiert
  • 0,14 - 1,5mm², 2,5 - 8mm

Nach oben