• Bild
  • Produktname
  • Messbereich
  • Abmessungen
  • Bauform
  • Kraftrichtung
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Messbereich

Kraftrichtung

Bauform

Baureihe

Bild Produktname Messbereich Abmessungen Bauform Kraftrichtung Verfügbarkeit
DLM20-BU.501.CP3.M4

Artikelnr.: 11217578

Messbereich
  • 0 ... 500 N
Abmessungen
  • Ø 19 mm x 11 mm
Bauform
  • Button
Kraftrichtung
  • Druck
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
DLM20-IN.501.TP3.M4

Artikelnr.: 11217611

Messbereich
  • 0 ... 500 N
Abmessungen
  • Ø 19 mm x 16 mm
Bauform
  • Inline
Kraftrichtung
  • Zug/Druck
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
DLM20-SO.501.TP3.M4

Artikelnr.: 11217606

Messbereich
  • 0 ... 500 N
Abmessungen
  • Ø 25.8 mm x 10 mm
Bauform
  • Screw-on
Kraftrichtung
  • Zug/Druck
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
DLM30-BU.501.CP3.C4

Artikelnr.: 11217614

Messbereich
  • 0 ... 500 N
Abmessungen
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Bauform
  • Button
Kraftrichtung
  • Druck
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
DLM30-IN.501.TP3.C4

Artikelnr.: 11217758

Messbereich
  • 0 ... 500 N
Abmessungen
  • Ø 25.5 mm x 23 mm
Bauform
  • Inline
Kraftrichtung
  • Zug/Druck
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
DLM30-SO.501.TP3.C4

Artikelnr.: 11217620

Messbereich
  • 0 ... 500 N
Abmessungen
  • Ø 39 mm x 18 mm
Bauform
  • Screw-on
Kraftrichtung
  • Zug/Druck
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben