• Bild
  • Produktname
  • Messbereich
  • Abmessungen
  • Bauform
  • Kraftrichtung
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Messbereich

Kraftrichtung

Bauform

Baureihe

Bild Produktname Messbereich Abmessungen Bauform Kraftrichtung Verfügbarkeit
DLRx L003 Messbereich
  • 0 ... 10 kN
  • 0 ... 20 kN
  • 0 ... 30 kN
  • 0 ... 50 kN
  • 0 ... 100 kN
Abmessungen
  • Ø 155 mm x 46 mm
Bauform
  • Membran
Kraftrichtung
  • Zug/Druck
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben