Technische Daten
Allgemeine Daten
Messbereich
  • 0 ... 1000 N
Linearitätsabweichung
  • < 0,2 %
Wiederholbarkeit
  • < 0,1 %
TK Nullsignal
  • < 0,2 % / 10K
Nullpunktabweichung
  • < 20 %
Bauform
  • Screw-on
Mechanische Anbindung
  • 4 x M4 Schrauben / M6 Gewinde
Abmessungen
  • Ø 39 mm x 18 mm
Mechanische Daten
Überlast
  • 150 %
Minimale Bruchkraft
  • 200 %
Dauerfestigkeit
  • >10 Mio Zyklen bei 0...100% FS
Nennmessweg
  • 21 μm
Gewicht
  • 95 g
Material Sensorkörper
  • Edelstahl, 1.4542
Elektrischer Anschluss
  • Stecker M8, 4-polig
Elektrische Daten
Nennkennwert
  • 1 mV/V
Brückenwiderstand
  • 1000 Ω
Betriebsspannungsbereich
  • 0,5 ... 12 VDC
Signalpolarität positiv
  • Zug
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich
  • -40 ... 85 °C
Lagertemperaturbereich
  • -40 ... 85 °C
Schutzart EN 60529, ISO20653
  • IP 68
Konformität und Zulassungen
UL gelistet
  • E217824

Downloads
Datenblatt
Zertifikate / Zulassungen
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen

Zubehör
Parametrier Tool
The selected altAttribute does not exist! USB-C IO-Link Master

Artikelnr.: 11234828

  • Handlicher und portabler IO-Link Master perfekt für das Testen und Austauschen von IO-Link Sensoren
  • Unkomplizierte Stromversorgung über den USB-C Anschluss
  • Schnelles und einfaches Verbinden mit der Baumer Sensor Suite
  • Der IO-Link Master wurde gezielt für die Bedürfnisse von Entwicklung und Service entwickelt
Peripherie – SensControl  – Wireless IO-Link Master und App – Wireless IO-Link Master SensControl
Wireless IO-Link Master

Artikelnr.: 11214576

  • Vor-Ort-Parametrierung und Monitoring von IO-Link Geräten (Sensoren/Aktoren)
  • Kommunikation über WLAN, Bluetooth LE und IO-Link
  • Energieversorgung über integrierten Akku
  • Erweiterte Mobilität und einfache Bedienung per SensControl App
IO-Link Master
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET  – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67

Artikelnr.: 11215447

  • Suitable for field use with IP67
  • 8 flexibly assignable ports enable various control concepts
  • Interface diversity with 2x PROFINET, Modbus TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20

Artikelnr.: 11215445

  • Suitable for control cabinet thanks to IP20
  • 8 flexibly assignable ports enable various control concepts
  • Interface diversity with 2x PROFINET, Modbus TCP and OPC UA
Zubehör
PA402 – PA403 – PA408 PA402
Für Dehnungsmessstreifen (DMS)
  • Prozessanzeige für Messung von Gewicht, Druck, Torsion, Dehnung, etc.
  • Eingangssignal ±30 mV oder ±300 mV
  • Anzeigebereich linearisierbar
  • Anzeige Stabilisierungsfilter
  • Funktion Tara, Min, Max
  • LED-Anzeige, 4-stellig
  • DIN-Gehäuse 96 x 48 mm
PA418 PA418
Für Normsignale, Temperatur, Dehnungsmessstreifen (DMS)
  • Eingänge für Spannung ±10 V / Strom ±20 mA / Thermoelemente J,K,T,Pt100 / Dehnungsmessstreifen / Potentiometer
  • Eingangskennlinie über 11 Stützpunkte parametrierbar
  • Drei programmierbare Steuereingänge
  • Funktionen Min, Max, Tara
  • Anzeige Stabilisierungsfilter
  • Analogausgang 4...20 mA oder 0...10 V
  • Schnittstelle RS232 oder RS485
  • LED-Anzeige, 5-stellig, 3-farbig
  • DIN-Gehäuse 96 x 48 mm
Verbindungskabel Sensor - Messverstärker
Verbindungskabel – CAM8.A3-11233227 – CAM8.A3-11231058 – CAM8.A3-11233228 – CAM8.A3-11230509 – CAM8.A3-11231059 – CAM8.A3-11233229 – CAM8.A3-11233230 – CAM8.A3-11233231 – CAM8.A3-11230514 – CAM8.A3-11231063 – CAM8.A3-11233223 – CAM8.A3-11230515 – CAM8.A3-11231064 – CAM8.A3-11233224 – CAM8.A3-11233225 – CAM8.A3-11233226 – CAM8.A3-11230370 – CAM8.A3-11230371 – CAM8.A3-11233157 – CAM8.A3-11230372 – CAM8.A3-11233158 – CAM8.A3-11230373 – CAM8.A3-11231054 – CAM8.A3-11231055 – CAM8.A3-11233159 – CAM8.A3-11233160 – CAM8.A4-11230518 – CAM8.A4-11230374 – CAM8.A4-11230375 – CAM8.A4-11231071 – CAM8.A4-11230519 – CAM8.A4-11231072 – CAM8.A4-11231073 – CAM8.A4-11233221 – CAM8.A4-11233222 – CAM8.A3-11230377 – CAM8.A3-11233173 – CAM8.A3-11230517 – CAM8.A3-11231068 – CAM8.A3-11231069 – CAM8.A3-11233174 – CAM8.A3-11233175 – CAM8.A3-11233176 – CAM8.A3-11233177 – CAM8.A3-11233178 – CAM8.A4-11237874 – CAM8.A4-11237875 – CAM8.A4-11237876 – CAM8.A4-11237877 – CAM8.A4-11237878 – CAM8.A4-11237879 – CAM8.A4-11237880 – CAM8.A4-11237881 CAM8.A4-11237874

Artikelnr.: 11237874

  • M8, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 100 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM8.A3-11233227 – CAM8.A3-11231058 – CAM8.A3-11233228 – CAM8.A3-11230509 – CAM8.A3-11231059 – CAM8.A3-11233229 – CAM8.A3-11233230 – CAM8.A3-11233231 – CAM8.A3-11230514 – CAM8.A3-11231063 – CAM8.A3-11233223 – CAM8.A3-11230515 – CAM8.A3-11231064 – CAM8.A3-11233224 – CAM8.A3-11233225 – CAM8.A3-11233226 – CAM8.A3-11230370 – CAM8.A3-11230371 – CAM8.A3-11233157 – CAM8.A3-11230372 – CAM8.A3-11233158 – CAM8.A3-11230373 – CAM8.A3-11231054 – CAM8.A3-11231055 – CAM8.A3-11233159 – CAM8.A3-11233160 – CAM8.A4-11230518 – CAM8.A4-11230374 – CAM8.A4-11230375 – CAM8.A4-11231071 – CAM8.A4-11230519 – CAM8.A4-11231072 – CAM8.A4-11231073 – CAM8.A4-11233221 – CAM8.A4-11233222 – CAM8.A3-11230377 – CAM8.A3-11233173 – CAM8.A3-11230517 – CAM8.A3-11231068 – CAM8.A3-11231069 – CAM8.A3-11233174 – CAM8.A3-11233175 – CAM8.A3-11233176 – CAM8.A3-11233177 – CAM8.A3-11233178 – CAM8.A4-11237874 – CAM8.A4-11237875 – CAM8.A4-11237876 – CAM8.A4-11237877 – CAM8.A4-11237878 – CAM8.A4-11237879 – CAM8.A4-11237880 – CAM8.A4-11237881 CAM8.A4-11237875

Artikelnr.: 11237875

  • M8, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM8.A3-11233227 – CAM8.A3-11231058 – CAM8.A3-11233228 – CAM8.A3-11230509 – CAM8.A3-11231059 – CAM8.A3-11233229 – CAM8.A3-11233230 – CAM8.A3-11233231 – CAM8.A3-11230514 – CAM8.A3-11231063 – CAM8.A3-11233223 – CAM8.A3-11230515 – CAM8.A3-11231064 – CAM8.A3-11233224 – CAM8.A3-11233225 – CAM8.A3-11233226 – CAM8.A3-11230370 – CAM8.A3-11230371 – CAM8.A3-11233157 – CAM8.A3-11230372 – CAM8.A3-11233158 – CAM8.A3-11230373 – CAM8.A3-11231054 – CAM8.A3-11231055 – CAM8.A3-11233159 – CAM8.A3-11233160 – CAM8.A4-11230518 – CAM8.A4-11230374 – CAM8.A4-11230375 – CAM8.A4-11231071 – CAM8.A4-11230519 – CAM8.A4-11231072 – CAM8.A4-11231073 – CAM8.A4-11233221 – CAM8.A4-11233222 – CAM8.A3-11230377 – CAM8.A3-11233173 – CAM8.A3-11230517 – CAM8.A3-11231068 – CAM8.A3-11231069 – CAM8.A3-11233174 – CAM8.A3-11233175 – CAM8.A3-11233176 – CAM8.A3-11233177 – CAM8.A3-11233178 – CAM8.A4-11237874 – CAM8.A4-11237875 – CAM8.A4-11237876 – CAM8.A4-11237877 – CAM8.A4-11237878 – CAM8.A4-11237879 – CAM8.A4-11237880 – CAM8.A4-11237881 CAM8.A4-11237876

Artikelnr.: 11237876

  • M8, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 300 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM8.A3-11233227 – CAM8.A3-11231058 – CAM8.A3-11233228 – CAM8.A3-11230509 – CAM8.A3-11231059 – CAM8.A3-11233229 – CAM8.A3-11233230 – CAM8.A3-11233231 – CAM8.A3-11230514 – CAM8.A3-11231063 – CAM8.A3-11233223 – CAM8.A3-11230515 – CAM8.A3-11231064 – CAM8.A3-11233224 – CAM8.A3-11233225 – CAM8.A3-11233226 – CAM8.A3-11230370 – CAM8.A3-11230371 – CAM8.A3-11233157 – CAM8.A3-11230372 – CAM8.A3-11233158 – CAM8.A3-11230373 – CAM8.A3-11231054 – CAM8.A3-11231055 – CAM8.A3-11233159 – CAM8.A3-11233160 – CAM8.A4-11230518 – CAM8.A4-11230374 – CAM8.A4-11230375 – CAM8.A4-11231071 – CAM8.A4-11230519 – CAM8.A4-11231072 – CAM8.A4-11231073 – CAM8.A4-11233221 – CAM8.A4-11233222 – CAM8.A3-11230377 – CAM8.A3-11233173 – CAM8.A3-11230517 – CAM8.A3-11231068 – CAM8.A3-11231069 – CAM8.A3-11233174 – CAM8.A3-11233175 – CAM8.A3-11233176 – CAM8.A3-11233177 – CAM8.A3-11233178 – CAM8.A4-11237874 – CAM8.A4-11237875 – CAM8.A4-11237876 – CAM8.A4-11237877 – CAM8.A4-11237878 – CAM8.A4-11237879 – CAM8.A4-11237880 – CAM8.A4-11237881 CAM8.A4-11237877

Artikelnr.: 11237877

  • M8, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM8.A3-11233227 – CAM8.A3-11231058 – CAM8.A3-11233228 – CAM8.A3-11230509 – CAM8.A3-11231059 – CAM8.A3-11233229 – CAM8.A3-11233230 – CAM8.A3-11233231 – CAM8.A3-11230514 – CAM8.A3-11231063 – CAM8.A3-11233223 – CAM8.A3-11230515 – CAM8.A3-11231064 – CAM8.A3-11233224 – CAM8.A3-11233225 – CAM8.A3-11233226 – CAM8.A3-11230370 – CAM8.A3-11230371 – CAM8.A3-11233157 – CAM8.A3-11230372 – CAM8.A3-11233158 – CAM8.A3-11230373 – CAM8.A3-11231054 – CAM8.A3-11231055 – CAM8.A3-11233159 – CAM8.A3-11233160 – CAM8.A4-11230518 – CAM8.A4-11230374 – CAM8.A4-11230375 – CAM8.A4-11231071 – CAM8.A4-11230519 – CAM8.A4-11231072 – CAM8.A4-11231073 – CAM8.A4-11233221 – CAM8.A4-11233222 – CAM8.A3-11230377 – CAM8.A3-11233173 – CAM8.A3-11230517 – CAM8.A3-11231068 – CAM8.A3-11231069 – CAM8.A3-11233174 – CAM8.A3-11233175 – CAM8.A3-11233176 – CAM8.A3-11233177 – CAM8.A3-11233178 – CAM8.A4-11237874 – CAM8.A4-11237875 – CAM8.A4-11237876 – CAM8.A4-11237877 – CAM8.A4-11237878 – CAM8.A4-11237879 – CAM8.A4-11237880 – CAM8.A4-11237881 CAM8.A4-11237878

Artikelnr.: 11237878

  • M8, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM8.A3-11233227 – CAM8.A3-11231058 – CAM8.A3-11233228 – CAM8.A3-11230509 – CAM8.A3-11231059 – CAM8.A3-11233229 – CAM8.A3-11233230 – CAM8.A3-11233231 – CAM8.A3-11230514 – CAM8.A3-11231063 – CAM8.A3-11233223 – CAM8.A3-11230515 – CAM8.A3-11231064 – CAM8.A3-11233224 – CAM8.A3-11233225 – CAM8.A3-11233226 – CAM8.A3-11230370 – CAM8.A3-11230371 – CAM8.A3-11233157 – CAM8.A3-11230372 – CAM8.A3-11233158 – CAM8.A3-11230373 – CAM8.A3-11231054 – CAM8.A3-11231055 – CAM8.A3-11233159 – CAM8.A3-11233160 – CAM8.A4-11230518 – CAM8.A4-11230374 – CAM8.A4-11230375 – CAM8.A4-11231071 – CAM8.A4-11230519 – CAM8.A4-11231072 – CAM8.A4-11231073 – CAM8.A4-11233221 – CAM8.A4-11233222 – CAM8.A3-11230377 – CAM8.A3-11233173 – CAM8.A3-11230517 – CAM8.A3-11231068 – CAM8.A3-11231069 – CAM8.A3-11233174 – CAM8.A3-11233175 – CAM8.A3-11233176 – CAM8.A3-11233177 – CAM8.A3-11233178 – CAM8.A4-11237874 – CAM8.A4-11237875 – CAM8.A4-11237876 – CAM8.A4-11237877 – CAM8.A4-11237878 – CAM8.A4-11237879 – CAM8.A4-11237880 – CAM8.A4-11237881 CAM8.A4-11237879

Artikelnr.: 11237879

  • M8, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1500 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM8.A3-11233227 – CAM8.A3-11231058 – CAM8.A3-11233228 – CAM8.A3-11230509 – CAM8.A3-11231059 – CAM8.A3-11233229 – CAM8.A3-11233230 – CAM8.A3-11233231 – CAM8.A3-11230514 – CAM8.A3-11231063 – CAM8.A3-11233223 – CAM8.A3-11230515 – CAM8.A3-11231064 – CAM8.A3-11233224 – CAM8.A3-11233225 – CAM8.A3-11233226 – CAM8.A3-11230370 – CAM8.A3-11230371 – CAM8.A3-11233157 – CAM8.A3-11230372 – CAM8.A3-11233158 – CAM8.A3-11230373 – CAM8.A3-11231054 – CAM8.A3-11231055 – CAM8.A3-11233159 – CAM8.A3-11233160 – CAM8.A4-11230518 – CAM8.A4-11230374 – CAM8.A4-11230375 – CAM8.A4-11231071 – CAM8.A4-11230519 – CAM8.A4-11231072 – CAM8.A4-11231073 – CAM8.A4-11233221 – CAM8.A4-11233222 – CAM8.A3-11230377 – CAM8.A3-11233173 – CAM8.A3-11230517 – CAM8.A3-11231068 – CAM8.A3-11231069 – CAM8.A3-11233174 – CAM8.A3-11233175 – CAM8.A3-11233176 – CAM8.A3-11233177 – CAM8.A3-11233178 – CAM8.A4-11237874 – CAM8.A4-11237875 – CAM8.A4-11237876 – CAM8.A4-11237877 – CAM8.A4-11237878 – CAM8.A4-11237879 – CAM8.A4-11237880 – CAM8.A4-11237881 CAM8.A4-11237880

Artikelnr.: 11237880

  • M8, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 2000 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM8.A3-11233227 – CAM8.A3-11231058 – CAM8.A3-11233228 – CAM8.A3-11230509 – CAM8.A3-11231059 – CAM8.A3-11233229 – CAM8.A3-11233230 – CAM8.A3-11233231 – CAM8.A3-11230514 – CAM8.A3-11231063 – CAM8.A3-11233223 – CAM8.A3-11230515 – CAM8.A3-11231064 – CAM8.A3-11233224 – CAM8.A3-11233225 – CAM8.A3-11233226 – CAM8.A3-11230370 – CAM8.A3-11230371 – CAM8.A3-11233157 – CAM8.A3-11230372 – CAM8.A3-11233158 – CAM8.A3-11230373 – CAM8.A3-11231054 – CAM8.A3-11231055 – CAM8.A3-11233159 – CAM8.A3-11233160 – CAM8.A4-11230518 – CAM8.A4-11230374 – CAM8.A4-11230375 – CAM8.A4-11231071 – CAM8.A4-11230519 – CAM8.A4-11231072 – CAM8.A4-11231073 – CAM8.A4-11233221 – CAM8.A4-11233222 – CAM8.A3-11230377 – CAM8.A3-11233173 – CAM8.A3-11230517 – CAM8.A3-11231068 – CAM8.A3-11231069 – CAM8.A3-11233174 – CAM8.A3-11233175 – CAM8.A3-11233176 – CAM8.A3-11233177 – CAM8.A3-11233178 – CAM8.A4-11237874 – CAM8.A4-11237875 – CAM8.A4-11237876 – CAM8.A4-11237877 – CAM8.A4-11237878 – CAM8.A4-11237879 – CAM8.A4-11237880 – CAM8.A4-11237881 CAM8.A4-11237881

Artikelnr.: 11237881

  • M8, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 2500 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Messverstärker
DAB10-AU
Messverstärker mit Spannungsausgang und IO-Link Schnittstelle

Artikelnr.: 11237418

  • +/- 10 V Spannungsausgang
  • Analoge Kraftmessung mit digitaler IO-Link Schnittstelle
  • Individuelle und applikationsspezifische Parametrierung
DAB10-AI
Messverstärker mit Stromausgang und IO-Link Schnittstelle

Artikelnr.: 11237419

  • 4 … 20 mA Stromausgang
  • Analoge Kraftmessung mit digitaler IO-Link Schnittstelle
  • Individuelle und applikationsspezifische Parametrierung
DAB10-AL
Messverstärker mit IO-Link

Artikelnr.: 11237417

  • Digitaler IO-Link Messverstärker
  • Individuelle und applikationsspezifische Parametrierung
  • Die Messelektronik für Ihre Kraftmessung
Verbindungskabel Messverstärker - Steuerung
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11230351

Artikelnr.: 11230351

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11230352

Artikelnr.: 11230352

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11230353

Artikelnr.: 11230353

  • M12, Buchse, A-kodiert, 5-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel Messverstärker – Parametrier Tool
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230941 – CAM12.A4-11232933 – CAM12.A4-11230420 – CAM12.A4-11230942 – CAM12.A4-11232934 – CAM12.A4-11232935 – CAM12.A4-11232936 – CAM12.A4-11230419 CAM12.A4-11230419

Artikelnr.: 11230419

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 100 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230941 – CAM12.A4-11232933 – CAM12.A4-11230420 – CAM12.A4-11230942 – CAM12.A4-11232934 – CAM12.A4-11232935 – CAM12.A4-11232936 – CAM12.A4-11230419 CAM12.A4-11230941

Artikelnr.: 11230941

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A4-11230941 – CAM12.A4-11232933 – CAM12.A4-11230420 – CAM12.A4-11230942 – CAM12.A4-11232934 – CAM12.A4-11232935 – CAM12.A4-11232936 – CAM12.A4-11230419 CAM12.A4-11230942

Artikelnr.: 11230942

  • M12, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm; M12, Buchse, A-kodiert, 4-polig
  • Geeignet für Schleppkette, Robotik ± 180 °/m
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel Sensor - Steuerung
Anschlusskabel – CAM8.A3-11230396 – CAM8.A3-11231042 – CAM8.A3-11231043 – CAM8.A3-11230329 – CAM8.A3-11231044 – CAM8.A3-11231046 – CAM8.A3-11233210 – CAM8.A3-11233211 – CAM8.A3-11233214 – CAM8.A3-11233215 – CAM8.A3-11233216 – CAM8.A3-11231067 – CAM8.A3-11233217 – CAM8.A3-11233218 – CAM8.A3-11233219 – CAM8.A3-11233220 CAM8.A4-11232563

Artikelnr.: 11232563

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM8.A3-11230396 – CAM8.A3-11231042 – CAM8.A3-11231043 – CAM8.A3-11230329 – CAM8.A3-11231044 – CAM8.A3-11231046 – CAM8.A3-11233210 – CAM8.A3-11233211 – CAM8.A3-11233214 – CAM8.A3-11233215 – CAM8.A3-11233216 – CAM8.A3-11231067 – CAM8.A3-11233217 – CAM8.A3-11233218 – CAM8.A3-11233219 – CAM8.A3-11233220 CAM8.A4-11232565

Artikelnr.: 11232565

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM8.A3-11230396 – CAM8.A3-11231042 – CAM8.A3-11231043 – CAM8.A3-11230329 – CAM8.A3-11231044 – CAM8.A3-11231046 – CAM8.A3-11233210 – CAM8.A3-11233211 – CAM8.A3-11233214 – CAM8.A3-11233215 – CAM8.A3-11233216 – CAM8.A3-11231067 – CAM8.A3-11233217 – CAM8.A3-11233218 – CAM8.A3-11233219 – CAM8.A3-11233220 CAM8.A4-11232566

Artikelnr.: 11232566

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM8.A4-11232570 – CAM8.A4-11232571 – CAM8.A4-11232572 – CAM8.A4-11232573 – CAM8.A4-11232574 – CAM8.A4-11232575 – CAM8.A4-11232576 – CAM8.A4-11232577 CAM8.A4-11232571

Artikelnr.: 11232571

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 200 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM8.A4-11232570 – CAM8.A4-11232571 – CAM8.A4-11232572 – CAM8.A4-11232573 – CAM8.A4-11232574 – CAM8.A4-11232575 – CAM8.A4-11232576 – CAM8.A4-11232577 CAM8.A4-11232573

Artikelnr.: 11232573

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 500 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM8.A4-11232570 – CAM8.A4-11232571 – CAM8.A4-11232572 – CAM8.A4-11232573 – CAM8.A4-11232574 – CAM8.A4-11232575 – CAM8.A4-11232576 – CAM8.A4-11232577 CAM8.A4-11232574

Artikelnr.: 11232574

  • M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei

Nach oben