• Bild
  • Produktname
  • Messbereich
  • Auflösung
  • Schnittstelle
±250°/s (Gyroskop, 3-achsig, Z-Achse 125°/s)
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Measuring range

Bild Produktname Messbereich Auflösung Schnittstelle
GIM700DR - 2-dimensional Messbereich
  • ±90° (Neigungssenor, ±180° auf Anfrage)
  • ±6 g (Beschleunigungssensor, 3-achsig)
  • ±250°/s (Gyroskop, 3-achsig, Z-Achse 125°/s)
Auflösung
  • 0,01 ° (einstellbar, Default: 0,1°)
Schnittstelle
  • CANopen®
  • SAE J1939
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben