• Bild
  • Produktname
  • Messbereich
  • Auflösung
  • Genauigkeit (+25 °C)
  • Schnittstelle

Nach Eigenschaften filtern

Genauigkeit (+25 °C)

Schnittstelle

Schutzart EN 60529

Bild Produktname Messbereich Auflösung Genauigkeit (+25 °C) Schnittstelle
GIM140R - 2-dimensional, analog Messbereich
  • ±10°/±30°/±45°/±60°
Auflösung
  • 0,05 °
Genauigkeit (+25 °C)
  • ±0,4°
Schnittstelle
  • Analog (4...20 mA / 0,5...4,5 V / 0...10 V)
Anfragen
GIM140R - 2-dimensional, CANopen® Messbereich
  • ±10°/±30°/±45°/±60°
Auflösung
  • 0,1 °
Genauigkeit (+25 °C)
  • Typ. ±0,2°
Schnittstelle
  • CANopen®
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben