Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 10...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤100 mA (24 VDC)
Initialisierungszeit typ.
  • 250 ms nach Einschalten
Schnittstelle
  • CANopen®
  • Profibus-DPV0
Teilnehmeradresse
  • Drehschalter in Bushaube
Messbereich
  • ±15°/±30°/±60° (zweidimensional)
  • 360° (eindimensional)
Auflösung
  • 0,001 … 1 ° (Messbereich 15°, 30°, 60°)
  • 0,1 … 1 ° (Messbereich 360°)
Genauigkeit (+25 °C)
  • ±0,1° (Messbereich 15°)
  • ±0,2° (Messbereich 30°, 60°, 360°)
Einschwingzeit max.
  • 0,5 s
Messzyklus
  • 10 Hz
Code
  • Binär
Störfestigkeit
  • DIN EN 61000-6-2
Störaussendung
  • DIN EN 61000-6-4
Programmierbare Parameter
  • Auflösung
  • Preset und Offsetwert
Diagnosefunktion
  • Parameterfehler
Statusanzeige
  • DUO-LED in Bushaube
Zulassung
  • UL-Zulassung / E63076
Technische Daten - mechanisch
Abmessungen Grundplatte
  • 99 x 60 x 5 mm
Schutzart DIN EN 60529
  • IP 66 (Stecker M12)
  • IP 67 (Kabelverschraubung)
Werkstoff
  • Bushaube: Zink-Druckguss
  • Grundplatte: Aluminium
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C
  • -40...+85 °C (optional: nur Kabelverschraubung)
Relative Luftfeuchte
  • 95 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • DIN EN 60068-2-6 Vibration 10 g, 16-2000 Hz
  • DIN EN 60068-2-27 Schock 200 g, 6 ms
Masse ca.
  • 250 g
Anschluss
  • Kabelverschraubung
  • Stecker M12, 4-polig
  • Stecker M12, 5-polig

Downloads
Software
Zertifikat/Zulassung
Konformitätserklärung
Montageanleitung

Zubehör
Stecker und Kabel
Kabeldose M12, 5-polig, A-codiert, 5 m Kabel (Z 180.005)

Artikelnr.: 11034341

  • Kabeldose M12 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen

Kabeldose M12, 5-polig, A-codiert, 10 m Kabel (Z 180.007)

Artikelnr.: 11004569

  • Kabeldose M12 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen

Kabelstecker M12, 5-polig, A-cod., 5 m Kabel, Anschluss weiterführender Bus (Z 181.005)

Artikelnr.: 11034343

  • Kabelstecker M12, 5-polig, A-codiert
  • Mit Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen

Programmierzubehör
CD mit Beschreibungsdateien & Handbücher (Z 150.022)

Artikelnr.: 10146710


Nach oben