• Bild
  • Produktname
  • Messbereich
  • Auflösung
  • Genauigkeit (+25 °C)
  • Schnittstelle
0...30°, 0...60°, 0...90°, 0...120°, 0...180°, 0...270°, 0...360°
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Messbereich

Genauigkeit (+25 °C)

Schnittstelle

Anschluss

Schutzart EN 60529

Bild Produktname Messbereich Auflösung Genauigkeit (+25 °C) Schnittstelle
GIM140R - 1-dimensional, analog Messbereich
  • 0...30°, 0...60°, 0...90°, 0...120°, 0...180°, 0...270°, 0...360°
Auflösung
  • 0,2 °
Genauigkeit (+25 °C)
  • ±0,4°
Schnittstelle
  • Analog (4...20 mA / 0,5...4,5 V / 0...10 V)
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben