• Bild
  • Produktname
  • Messbereich
  • Auflösung
  • Genauigkeit (+25 °C)
  • Schnittstelle
±0,2° (Messbereich 30°, 60°, 360°)
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Messbereich

Genauigkeit (+25 °C)

Schnittstelle

Anschluss

Schutzart EN 60529

Zulassungen

Bild Produktname Messbereich Auflösung Genauigkeit (+25 °C) Schnittstelle
GNAMG Messbereich
  • ±15°/±30°/±60° (zweidimensional)
  • 360° (eindimensional)
Auflösung
  • 0,001 … 1 ° (Messbereich 15°, 30°, 60°)
  • 0,1 … 1 ° (Messbereich 360°)
Genauigkeit (+25 °C)
  • ±0,1° (Messbereich 15°)
  • ±0,2° (Messbereich 30°, 60°, 360°)
Schnittstelle
  • CANopen®
  • Profibus-DPV0
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben