• Bild
  • Produktname
  • Messbereich
  • Auflösung
  • Genauigkeit (+25 °C)
  • Schnittstelle

Nach Eigenschaften filtern

Messbereich

Genauigkeit (+25 °C)

Schnittstelle

Anschluss

Schutzart EN 60529

Zulassungen

Bild Produktname Messbereich Auflösung Genauigkeit (+25 °C) Schnittstelle
GIM140R - 1-dimensional, CANopen® Messbereich
  • 0...360°
Auflösung
  • 0,1 °
Genauigkeit (+25 °C)
  • Typ. ±0,2°
Schnittstelle
  • CANopen®
Anfragen
GIM140R - 2-dimensional, CANopen® Messbereich
  • ±10°/±30°/±45°/±60°
Auflösung
  • 0,1 °
Genauigkeit (+25 °C)
  • Typ. ±0,2°
Schnittstelle
  • CANopen®
Anfragen
GIM500R - 1-dimensional Messbereich
  • 0...90°, 0...120°, 0...180°, 0...270°, 0...360°
Auflösung
  • 0,01 ° CANopen®
  • 0,01 ° SAE J1939
  • 12 Bit Analog
Genauigkeit (+25 °C)
  • Typ. ±0,1°
Schnittstelle
  • CANopen®
  • SAE J1939
  • Analog (4...20 mA / 0,5...4,5 V / 0...5 V / 0...10 V)
Anfragen
GIM500R - 2-dimensional Messbereich
  • ±10°/±30°/±45°/±60°/±90°
Auflösung
  • 0,01 ° CANopen®
  • 0,01 ° SAE J1939
  • 12 Bit Analog
Genauigkeit (+25 °C)
  • Typ. ±0,1°
Schnittstelle
  • CANopen®
  • SAE J1939
  • Analog (4...20 mA / 0,5...4,5 V / 0...5 V / 0...10 V)
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben