|
|
GIM500R - 1-dimensional
|
Messbereich
- 0...90°, 0...120°, 0...180°, 0...270°, 0...360°
|
Auflösung
- 0,01 ° CANopen®
- 0,01 ° SAE J1939
- 12 Bit Analog
|
Genauigkeit (+25 °C)
|
Schnittstelle
- CANopen®
- SAE J1939
- Analog (4...20 mA / 0,5...4,5 V / 0...5 V / 0...10 V)
|
|
|
|
|
|
GIM500R - 2-dimensional
|
Messbereich
|
Auflösung
- 0,01 ° CANopen®
- 0,01 ° SAE J1939
- 12 Bit Analog
|
Genauigkeit (+25 °C)
|
Schnittstelle
- CANopen®
- SAE J1939
- Analog (4...20 mA / 0,5...4,5 V / 0...5 V / 0...10 V)
|
|
|
|
|
|
GNAMG
|
Messbereich
- ±15°/±30°/±60° (zweidimensional)
- 360° (eindimensional)
|
Auflösung
- 0,001 … 1 ° (Messbereich 15°, 30°, 60°)
- 0,1 … 1 ° (Messbereich 360°)
|
Genauigkeit (+25 °C)
- ±0,1° (Messbereich 15°)
- ±0,2° (Messbereich 30°, 60°, 360°)
|
Schnittstelle
|
|
|
|