• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Produktbeschreibung
  • Features
  • Verfügbarkeit
Aluminium anodisiert
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Ausgangsschaltung

Ansprech- / Abfallzeit

Wiederholgenauigkeit

Bandgeschwindigkeit

Funktion

Min. Etikettenlücke

Etikettenstärke

Ausgangsanzeige

Schutzart

Tiefe

Arbeitstemperatur

Sensitivity adjustment

Gehäusematerial

Höhe / Länge

Eintauchtiefe

Gabelweite Sb

Breite / Durchmesser

Anschlussart

Bauform

verpolungsfest

Stromaufnahme max. (ohne Last)

Schaltfunktion

Schnittstelle

IO-Link

kurzschlussfest

Ausgangsstrom

Baudrate

Betriebsspannungsbereich +Vs

Features

Produktbeschreibung

Bild Produktname Produktgruppe Produktbeschreibung Features Verfügbarkeit
UL06-GP2J.7AF

Artikelnr.: 11224118

Produktgruppe
  • Ultraschall Einwegschranken
Produktbeschreibung
  • Etikettensensoren
Features
  • IO-Link / Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
UL06-GP2J.7AF/H014

Artikelnr.: 11224130

Produktgruppe
  • Ultraschall Einwegschranken
Produktbeschreibung
  • Etikettensensoren
Features
  • IO-Link / Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben