• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Produktbeschreibung
  • Features
  • Verfügbarkeit
Gabel-Lichtschranken
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Ausgangsschaltung

Ansprech- / Abfallzeit

Wellenlänge

Wiederholgenauigkeit

Schalthysterese

Bandgeschwindigkeit

Lichtquelle

Funktion

Min. Etikettenlücke

Empfangsanzeige

Schutzart

Tiefe

Arbeitstemperatur

Sensitivity adjustment

Schaltfrequenz

Gehäusematerial

Höhe / Länge

Eintauchtiefe

Gabelweite Sb

Breite / Durchmesser

Anschlussart

Bauform

verpolungsfest

Stromaufnahme max. (ohne Last)

Spannungsabfall Vd

Schaltfunktion

kurzschlussfest

Ausgangsstrom

Betriebsspannungsbereich +Vs

Features

Produktbeschreibung

Bild Produktname Produktgruppe Produktbeschreibung Features Verfügbarkeit
OL05.I-GP1B.7WN

Artikelnr.: 11224132

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Produktbeschreibung
  • Etikettensensoren
Features
  • IR-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben