• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
-25 … +80 °C
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Bauform

Erfassungsbereich

Baugrösse

Gehäuselänge

Gehäuseausführung

Einbauart

Anschlussart

Ausgangsschaltung

Schutzart/Zulassungen

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IFRP 12P1501/S14

Artikelnr.: 10119595

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • druckfest
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hochdruckfest
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 80 °C
  • IP 68/67 (aktive Fläche/Sensor)
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRP 12P1504/S14

Artikelnr.: 10143254

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • druckfest
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hochdruckfest
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 80 °C
  • IP 68/67 (aktive Fläche/Sensor)
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRP 16P1501/S14

Artikelnr.: 10119436

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • druckfest
Gehäuse
  • 16 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hochdruckfest
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 80 °C
  • IP 68/67 (aktive Fläche/Sensor)
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRP 18P1501/S14

Artikelnr.: 10118745

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • druckfest
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hochdruckfest
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 80 °C
  • IP 68/67 (aktive Fläche/Sensor)
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben