• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
-40 … +75 °C
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Bauform

Erfassungsbereich

Baugrösse

Gehäuselänge

Gehäuseausführung

Einbauart

Anschlussart

Ausgangsschaltung

Schutzart/Zulassungen

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IR12.P04S-F50.PC1Z.7VO/Z001_E009

Artikelnr.: 11158411

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • marine
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Stahl rostfrei
  • Marine
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR12.P04S-F50.PO1Z.7VO/Z001_E009

Artikelnr.: 11158406

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • marine
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Stahl rostfrei
  • Marine
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR18.P10S-F60.PO1Z.7CF/Z001_E015

Artikelnr.: 11174188

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • marine
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
  • Marine
  • Bündig
Reichweite max.
  • 10 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12 5-Pol
  • -40 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR18.P10S-F60.PO1Z.7CO/Z001_E009

Artikelnr.: 11158437

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • marine
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
  • Marine
  • Bündig
Reichweite max.
  • 10 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12 4-Pol
  • -40 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben