• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
PNP Antivalent (NO / NC)
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Bauform

Erfassungsbereich

Baugrösse

Gehäuselänge

Gehäuseausführung

Einbauart

Anschlussart

Ausgangsschaltung

Schutzart/Zulassungen

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IR12.P04S-F50.PV1Z.7BO

Artikelnr.: 11159797

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Antivalent (NO / NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR12.P04S-F85.PV1Z.7BO

Artikelnr.: 11159790

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 12 mm x 85 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Antivalent (NO / NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.P18S-F35.PV1Z.7BCV

Artikelnr.: 11174005

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 35 mm
  • Metall
  • Erhöhter Schaltabstand (GammaProx)
  • Bündig
Reichweite max.
  • 18 mm
Features
  • PNP Antivalent (NO / NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.P18S-F45.PV1Z.7BO

Artikelnr.: 11174009

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 45 mm
  • Metall
  • Erhöhter Schaltabstand (GammaProx)
  • Bündig
Reichweite max.
  • 18 mm
Features
  • PNP Antivalent (NO / NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.P18S-F50.PV1Z.7BCV

Artikelnr.: 11171575

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 50 mm
  • Metall
  • Erhöhter Schaltabstand (GammaProx)
  • Bündig
Reichweite max.
  • 18 mm
Features
  • PNP Antivalent (NO / NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.P18S-F60.PV1Z.7BO

Artikelnr.: 11174007

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 60 mm
  • Metall
  • Erhöhter Schaltabstand (GammaProx)
  • Bündig
Reichweite max.
  • 18 mm
Features
  • PNP Antivalent (NO / NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.P24S-N35.PV1Z.7BCV

Artikelnr.: 11174033

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 30 mm x 35 mm
  • Metall
  • Erhöhter Schaltabstand (GammaProx)
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 24 mm
Features
  • PNP Antivalent (NO / NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR30.P24S-N45.PV1Z.7BO

Artikelnr.: 11174037

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 30 mm x 45 mm
  • Metall
  • Erhöhter Schaltabstand (GammaProx)
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 24 mm
Features
  • PNP Antivalent (NO / NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.P24S-N50.PV1Z.7BCV

Artikelnr.: 11174031

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 30 mm x 50 mm
  • Metall
  • Erhöhter Schaltabstand (GammaProx)
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 24 mm
Features
  • PNP Antivalent (NO / NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.P24S-N60.PV1Z.7BO

Artikelnr.: 11174035

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 30 mm x 60 mm
  • Metall
  • Erhöhter Schaltabstand (GammaProx)
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 24 mm
Features
  • PNP Antivalent (NO / NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben