• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Bauform

Erfassungsbereich

Baugrösse

Gehäuselänge

Gehäuseausführung

Einbauart

Anschlussart

Ausgangsschaltung

Schutzart/Zulassungen

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IFFM 04N1501/O1L

Artikelnr.: 10140708

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 4 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 04N3501/O1L

Artikelnr.: 10142682

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 4 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 04P1501/O1L

Artikelnr.: 10140707

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 4 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 04P3501/O1L

Artikelnr.: 10142681

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 4 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 06N15A1/O1L

Artikelnr.: 10146224

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 6 mm x 30 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 06N15A3/O1L

Artikelnr.: 10146220

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 6 mm x 20 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 06N15A3/O1S05L

Artikelnr.: 10146216

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 6 mm x 24 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 06N35A1/O1L

Artikelnr.: 10146225

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 6 mm x 30 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 06N35A3/O1L

Artikelnr.: 10146221

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 6 mm x 20 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 06N35A3/O1S05L

Artikelnr.: 10146217

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 6 mm x 24 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFFM 06P15A1/O1L

Artikelnr.: 10146222

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 6 mm x 30 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 06P15A3/O1L

Artikelnr.: 10146218

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 6 mm x 20 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 06P15A3/O1S05L

Artikelnr.: 10146214

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 6 mm x 24 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 06P35A1/O1L

Artikelnr.: 10146223

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 6 mm x 30 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 06P35A3/O1L

Artikelnr.: 10146219

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 6 mm x 20 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 06P35A3/O1S05L

Artikelnr.: 10146215

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 6 mm x 24 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRH 08P1501/L

Artikelnr.: 10164659

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hochtemperaturfest
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1,5 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 180 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRH 08P3501/L

Artikelnr.: 11002702

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hochtemperaturfest
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1,5 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 180 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 03N1501/KS35L

Artikelnr.: 10139543

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 3 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabelstecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 03N1501/L

Artikelnr.: 10138309

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 3 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 03N1503/Q

Artikelnr.: 10138311

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 3 mm x 16 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Litzen, 0,5 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 03N1505/CS35L

Artikelnr.: 10140295

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 3 mm x 12 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 03N1713/L

Artikelnr.: 11166559

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • subminiatur extrem
Gehäuse
  • 3 mm x 16 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 03N1713/QL

Artikelnr.: 11166747

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • subminiatur extrem
Gehäuse
  • 3 mm x 12 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Litzen, 0,5 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 03N3501/KS35L

Artikelnr.: 10139549

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 3 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabelstecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 03N3501/L

Artikelnr.: 10138310

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 3 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 03N3503/Q

Artikelnr.: 10138312

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 3 mm x 16 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Litzen, 0,5 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 03N3505/CS35L

Artikelnr.: 10142166

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 3 mm x 12 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 03N3713/L

Artikelnr.: 11166560

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • subminiatur extrem
Gehäuse
  • 3 mm x 16 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 03N3713/QL

Artikelnr.: 11166750

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • subminiatur extrem
Gehäuse
  • 3 mm x 12 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Litzen, 0,5 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben