• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Bauform

Erfassungsbereich

Baugrösse

Gehäuselänge

Gehäuseausführung

Einbauart

Anschlussart

Ausgangsschaltung

Schutzart/Zulassungen

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IF08.D03L-Q25.GP1I.7VCU

Artikelnr.: 11214892

Produktgruppe
  • Induktive Abstandssensoren
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 24,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Linearisiert
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • PNP
  • Gegentakt
  • IO-Link
  • Kabel PUR, 2 m
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFBR 06N13T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014578

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 6,5 mm x 55 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 3 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFBR 06N33T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014579

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 6,5 mm x 55 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 3 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFBR 06P13T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014574

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 6,5 mm x 55 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 3 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFBR 06P33T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014576

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 6,5 mm x 55 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 3 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFBR 11N17T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014593

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 11 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFBR 11N37T1/L-9

Artikelnr.: 11014611

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 11 mm x 54 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel PVC, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFBR 11N37T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014594

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 11 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFBR 11P17T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014590

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 11 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFBR 11P37T1/L-9

Artikelnr.: 11014609

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 11 mm x 54 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel PVC, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFBR 11P37T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014592

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 11 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 12N17A3/S05L

Artikelnr.: 10150242

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 23,5 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 12N37A3/S05L

Artikelnr.: 10150249

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 23,5 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 12P17A3/S05L

Artikelnr.: 10144944

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 23,5 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFFM 12P37A3/S05L

Artikelnr.: 10147638

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
Gehäuse
  • 12 mm x 23,5 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRD 12N17T3/S14

Artikelnr.: 10149269

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Stahl rostfrei
  • Vollmetallgehäuse (DuroProx)
  • Hochtemperaturfest
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRD 12N37T3/S14

Artikelnr.: 10149270

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Stahl rostfrei
  • Vollmetallgehäuse (DuroProx)
  • Hochtemperaturfest
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Lieferzeit
Auf Bestellung
Anfragen
IFRD 12P17T3/S14

Artikelnr.: 10149185

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Stahl rostfrei
  • Vollmetallgehäuse (DuroProx)
  • Hochtemperaturfest
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRD 12P37T3/S14

Artikelnr.: 10149268

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Stahl rostfrei
  • Vollmetallgehäuse (DuroProx)
  • Hochtemperaturfest
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRH 18P1501/L

Artikelnr.: 10143354

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 18 mm x 71 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hochtemperaturfest
  • Bündig
Reichweite max.
  • 5 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 180 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRH 18P3501/L

Artikelnr.: 10153535

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 18 mm x 71 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hochtemperaturfest
  • Bündig
Reichweite max.
  • 5 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 180 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 12N1701/L

Artikelnr.: 10212471

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 12 mm x 30,4 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 12N1701/S14L

Artikelnr.: 10214923

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 12N1701/S35L

Artikelnr.: 10225155

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 12N1702/L

Artikelnr.: 10229701

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 12 mm x 40 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 12N1703/S14L

Artikelnr.: 10229704

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 12 mm x 40,4 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 12N1704/L

Artikelnr.: 10160258

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 12N1704/S14L

Artikelnr.: 10160259

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 12N1707

Artikelnr.: 10230318

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 12 mm x 40 mm
  • Metall
  • Hochtemperaturfest
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel FEP, 1 m
  • -25 … 100 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 12N17X1/L

Artikelnr.: 11096374

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • ATEX
Gehäuse
  • 12 mm x 30,4 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben