• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Bauform

Erfassungsbereich

Baugrösse

Gehäuselänge

Gehäuseausführung

Einbauart

Anschlussart

Ausgangsschaltung

Schutzart/Zulassungen

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IR30.P24S-N35.NV1Z.7BCV

Artikelnr.: 11174032

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 30 mm x 35 mm
  • Metall
  • Erhöhter Schaltabstand (GammaProx)
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 24 mm
Features
  • NPN Antivalent (NO / NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.P24S-N35.PV1Z.7BCV

Artikelnr.: 11174033

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 30 mm x 35 mm
  • Metall
  • Erhöhter Schaltabstand (GammaProx)
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 24 mm
Features
  • PNP Antivalent (NO / NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR30.P24S-N45.NV1Z.7BO

Artikelnr.: 11174036

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 30 mm x 45 mm
  • Metall
  • Erhöhter Schaltabstand (GammaProx)
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 24 mm
Features
  • NPN Antivalent (NO / NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.P24S-N45.PV1Z.7BO

Artikelnr.: 11174037

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 30 mm x 45 mm
  • Metall
  • Erhöhter Schaltabstand (GammaProx)
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 24 mm
Features
  • PNP Antivalent (NO / NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.P24S-N50.NV1Z.7BCV

Artikelnr.: 11174030

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 30 mm x 50 mm
  • Metall
  • Erhöhter Schaltabstand (GammaProx)
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 24 mm
Features
  • NPN Antivalent (NO / NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.P24S-N50.PV1Z.7BCV

Artikelnr.: 11174031

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 30 mm x 50 mm
  • Metall
  • Erhöhter Schaltabstand (GammaProx)
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 24 mm
Features
  • PNP Antivalent (NO / NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.P24S-N60.NV1Z.7BO

Artikelnr.: 11174034

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 30 mm x 60 mm
  • Metall
  • Erhöhter Schaltabstand (GammaProx)
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 24 mm
Features
  • NPN Antivalent (NO / NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.P24S-N60.PV1Z.7BO

Artikelnr.: 11174035

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 30 mm x 60 mm
  • Metall
  • Erhöhter Schaltabstand (GammaProx)
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 24 mm
Features
  • PNP Antivalent (NO / NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben