• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Bauform

Erfassungsbereich

Baugrösse

Gehäuselänge

Gehäuseausführung

Einbauart

Anschlussart

Ausgangsschaltung

Schutzart/Zulassungen

Arbeitstemperatur

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IFFM 20N17A3/S35L

Artikelnr.: 10150205

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
Gehäuse
  • 20 mm x 32 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFFM 20N37A3/S35L

Artikelnr.: 10150206

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
Gehäuse
  • 20 mm x 32 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFFM 20P17A3/S35L

Artikelnr.: 10147138

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
Gehäuse
  • 20 mm x 32 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFFM 20P37A3/S35L

Artikelnr.: 10148743

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
Gehäuse
  • 20 mm x 32 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben