• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Bauform

Erfassungsbereich

Baugrösse

Gehäuselänge

Gehäuseausführung

Einbauart

Anschlussart

Ausgangsschaltung

Schutzart/Zulassungen

Arbeitstemperatur

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IFRM 05N15A1/KS35PL

Artikelnr.: 10160292

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 25 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 05N15A1/L

Artikelnr.: 10144589

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 25 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 05N15A3/KS35PL

Artikelnr.: 10160288

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 20 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 05N15A3/L

Artikelnr.: 10144446

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 20 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 05N15A3/S05L

Artikelnr.: 10144454

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 24 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 05N15A3/S35L

Artikelnr.: 10144437

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 36 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 05N15A5/Q

Artikelnr.: 10144462

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 15 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Litzen, 0,5 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 05N17A1/PL

Artikelnr.: 11082476

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 25 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1,6 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 05N17A1/S35L

Artikelnr.: 11082480

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 45 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1,6 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 05N17A3/PL

Artikelnr.: 11082464

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 20 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1,6 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 05N17A3/S05L

Artikelnr.: 11082472

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 24 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1,6 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 05N17A3/S35L

Artikelnr.: 11082468

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 36 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1,6 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 05N35A1/KS35PL

Artikelnr.: 10160293

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 25 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabelstecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 05N35A1/L

Artikelnr.: 10144590

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 25 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 05N35A3/KS35PL

Artikelnr.: 10160289

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 20 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabelstecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 05N35A3/L

Artikelnr.: 10144447

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 20 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 05N35A3/S05L

Artikelnr.: 10144455

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 24 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 05N35A3/S35L

Artikelnr.: 10144438

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 36 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 05N35A5/Q

Artikelnr.: 10144463

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 15 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Litzen, 0,5 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 05N37A1/PL

Artikelnr.: 11082477

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 25 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1,6 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 05N37A1/S35L

Artikelnr.: 11082481

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 45 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1,6 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 05N37A3/PL

Artikelnr.: 11082465

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 20 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1,6 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 05N37A3/S05L

Artikelnr.: 11082473

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 24 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1,6 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 05N37A3/S35L

Artikelnr.: 11082469

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 36 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1,6 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 05P15A1/KS35PL

Artikelnr.: 10159692

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 25 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 05P15A1/L

Artikelnr.: 10144587

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 25 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 05P15A1/S35L

Artikelnr.: 10152822

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 45 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 05P15A3/KS35PL

Artikelnr.: 10160290

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 20 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 05P15A3/L

Artikelnr.: 10144444

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 20 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 05P15A3/S05L

Artikelnr.: 10144452

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 24 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben