• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Bauform

Erfassungsbereich

Baugrösse

Gehäuselänge

Gehäuseausführung

Einbauart

Anschlussart

Ausgangsschaltung

Schutzart/Zulassungen

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IR06.P02F-F40.NC1Z.7SCV

Artikelnr.: 11119425

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Faktor 1 - alle Metalle
Gehäuse
  • 6,5 mm x 40 mm
  • Stahl rostfrei
  • Faktor 1
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR06.P02F-F40.NO1Z.7SCV

Artikelnr.: 11119423

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Faktor 1 - alle Metalle
Gehäuse
  • 6,5 mm x 40 mm
  • Stahl rostfrei
  • Faktor 1
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR06.P02F-F40.PC1Z.7SCV

Artikelnr.: 11119424

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Faktor 1 - alle Metalle
Gehäuse
  • 6,5 mm x 40 mm
  • Stahl rostfrei
  • Faktor 1
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR06.P02F-F40.PO1Z.7SCV

Artikelnr.: 11119422

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Faktor 1 - alle Metalle
Gehäuse
  • 6,5 mm x 40 mm
  • Stahl rostfrei
  • Faktor 1
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR06.P02F-F46.NC1Z.7SL

Artikelnr.: 11119421

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Faktor 1 - alle Metalle
Gehäuse
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Faktor 1
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR06.P02F-F46.NO1Z.7SL

Artikelnr.: 11117732

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Faktor 1 - alle Metalle
Gehäuse
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Faktor 1
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR06.P02F-F46.PC1Z.7SL

Artikelnr.: 11119408

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Faktor 1 - alle Metalle
Gehäuse
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Faktor 1
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR06.P02F-F46.PO1Z.7SL

Artikelnr.: 11117730

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Faktor 1 - alle Metalle
Gehäuse
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Faktor 1
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR08.P02F-F40.NC1Z.7SCV

Artikelnr.: 11119431

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Faktor 1 - alle Metalle
Gehäuse
  • 8 mm x 40 mm
  • Stahl rostfrei
  • Faktor 1
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR08.P02F-F40.NO1Z.7SCV

Artikelnr.: 11119429

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Faktor 1 - alle Metalle
Gehäuse
  • 8 mm x 40 mm
  • Stahl rostfrei
  • Faktor 1
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR08.P02F-F40.PC1Z.7SCV

Artikelnr.: 11119430

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Faktor 1 - alle Metalle
Gehäuse
  • 8 mm x 40 mm
  • Stahl rostfrei
  • Faktor 1
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR08.P02F-F40.PO1Z.7SCV

Artikelnr.: 11119428

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Faktor 1 - alle Metalle
Gehäuse
  • 8 mm x 40 mm
  • Stahl rostfrei
  • Faktor 1
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR08.P02F-F46.NC1Z.7SL

Artikelnr.: 11119427

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Faktor 1 - alle Metalle
Gehäuse
  • 8 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Faktor 1
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR08.P02F-F46.NO1Z.7SL

Artikelnr.: 11116607

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Faktor 1 - alle Metalle
Gehäuse
  • 8 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Faktor 1
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR08.P02F-F46.PC1Z.7SL

Artikelnr.: 11119426

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Faktor 1 - alle Metalle
Gehäuse
  • 8 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Faktor 1
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR08.P02F-F46.PO1Z.7SL

Artikelnr.: 11111235

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Faktor 1 - alle Metalle
Gehäuse
  • 8 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Faktor 1
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR12.P04F-F40.NC1Z.7BCV

Artikelnr.: 11119439

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Faktor 1 - alle Metalle
Gehäuse
  • 12 mm x 40 mm
  • Metall
  • Faktor 1
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR12.P04F-F40.NO1Z.7BCV

Artikelnr.: 11119438

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Faktor 1 - alle Metalle
Gehäuse
  • 12 mm x 40 mm
  • Metall
  • Faktor 1
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR12.P04F-F40.PC1Z.7BCV

Artikelnr.: 11119496

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Faktor 1 - alle Metalle
Gehäuse
  • 12 mm x 40 mm
  • Metall
  • Faktor 1
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR12.P04F-F40.PO1Z.7BCV

Artikelnr.: 11119436

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Faktor 1 - alle Metalle
Gehäuse
  • 12 mm x 40 mm
  • Metall
  • Faktor 1
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR12.P04F-F50.NC1Z.7BO

Artikelnr.: 11119435

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Faktor 1 - alle Metalle
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
  • Faktor 1
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR12.P04F-F50.NO1Z.7BO

Artikelnr.: 11116610

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Faktor 1 - alle Metalle
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
  • Faktor 1
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR12.P04F-F50.PC1Z.7BO

Artikelnr.: 11119433

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Faktor 1 - alle Metalle
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
  • Faktor 1
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR12.P04F-F50.PO1Z.7BO

Artikelnr.: 11111236

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Faktor 1 - alle Metalle
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
  • Faktor 1
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR18.P06F-F50.NC1Z.7BCV

Artikelnr.: 11119473

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Faktor 1 - alle Metalle
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
  • Faktor 1
  • Bündig
Reichweite max.
  • 6 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR18.P06F-F50.NO1Z.7BCV

Artikelnr.: 11119459

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Faktor 1 - alle Metalle
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
  • Faktor 1
  • Bündig
Reichweite max.
  • 6 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR18.P06F-F50.PC1Z.7BCV

Artikelnr.: 11119472

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Faktor 1 - alle Metalle
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
  • Faktor 1
  • Bündig
Reichweite max.
  • 6 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR18.P06F-F50.PO1Z.7BCV

Artikelnr.: 11119458

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Faktor 1 - alle Metalle
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
  • Faktor 1
  • Bündig
Reichweite max.
  • 6 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR18.P06F-F60.NC1Z.7BO

Artikelnr.: 11119457

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Faktor 1 - alle Metalle
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
  • Faktor 1
  • Bündig
Reichweite max.
  • 6 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR18.P06F-F60.NO1Z.7BO

Artikelnr.: 11117735

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Faktor 1 - alle Metalle
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
  • Faktor 1
  • Bündig
Reichweite max.
  • 6 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben