• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
Induktiver Codeleser
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Bauform

Erfassungsbereich

Baugrösse

Gehäuselänge

Gehäuseausführung

Einbauart

Anschlussart

Ausgangsschaltung

Schutzart/Zulassungen

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
ILFK 12P1101/I03

Artikelnr.: 10222808

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
Gehäuse
  • 30 mm x 38 mm
  • Kunststoff
  • Induktiver Codeleser
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ILFK 12P1101/I06

Artikelnr.: 10211799

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
Gehäuse
  • 30 mm x 79 mm
  • Kunststoff
  • Induktiver Codeleser
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
ILFK 12P1501/I03

Artikelnr.: 10219692

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
Gehäuse
  • 30 mm x 38 mm
  • Kunststoff
  • Induktiver Codeleser
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ILFK 12P1501/I06

Artikelnr.: 10211800

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
Gehäuse
  • 30 mm x 79 mm
  • Kunststoff
  • Induktiver Codeleser
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben