• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
Schweiss- und mag.feldfest
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Bauform

Erfassungsbereich

Baugrösse

Gehäuselänge

Gehäuseausführung

Einbauart

Anschlussart

Ausgangsschaltung

Schutzart/Zulassungen

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IFRW 12P1501/S14L

Artikelnr.: 10236111

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • unempfindlich gegen Schweißmagnetfelde
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
  • Schweiss- und mag.feldfest
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRW 18P1501/S14L

Artikelnr.: 10236112

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • unempfindlich gegen Schweißmagnetfelde
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
  • Schweiss- und mag.feldfest
  • Bündig
Reichweite max.
  • 5 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben