• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Bauform

Erfassungsbereich

Baugrösse

Gehäuselänge

Gehäuseausführung

Einbauart

Anschlussart

Ausgangsschaltung

Schutzart/Zulassungen

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IFRR 08N13T1/S14L-9

Artikelnr.: 11016168

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 8 mm x 55 mm
  • Stahl rostfrei
  • Outdoor-Design
  • Washdown-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 3 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRR 08N33T1/S14L-9

Artikelnr.: 11016170

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 8 mm x 55 mm
  • Stahl rostfrei
  • Outdoor-Design
  • Washdown-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 3 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRR 08P13T1/S14L-9

Artikelnr.: 11016166

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 8 mm x 55 mm
  • Stahl rostfrei
  • Outdoor-Design
  • Washdown-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 3 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRR 08P33T1/S14L-9

Artikelnr.: 11016167

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 8 mm x 55 mm
  • Stahl rostfrei
  • Outdoor-Design
  • Washdown-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 3 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRR 12N13T1/L-9

Artikelnr.: 11016093

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Washdown
Gehäuse
  • 12 mm x 55 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 6 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel PVC, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRR 12N13T1/S14L-9

Artikelnr.: 11016089

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Outdoor-Design
  • Washdown-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 6 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRR 12N17T1/L-9

Artikelnr.: 11016190

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Washdown
Gehäuse
  • 12 mm x 55 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel PVC, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRR 12N17T1/S14L-9

Artikelnr.: 11016185

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Outdoor-Design
  • Washdown-Design
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRR 12N33T1/L-9

Artikelnr.: 11016094

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Washdown
Gehäuse
  • 12 mm x 55 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 6 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel PVC, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRR 12N33T1/S14L-9

Artikelnr.: 11016090

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Outdoor-Design
  • Washdown-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 6 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRR 12N37T1/L-9

Artikelnr.: 11016191

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Washdown
Gehäuse
  • 12 mm x 55 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel PVC, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRR 12N37T1/S14L-9

Artikelnr.: 11016186

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Outdoor-Design
  • Washdown-Design
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRR 12P13T1/L-9

Artikelnr.: 11016091

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Washdown
Gehäuse
  • 12 mm x 55 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 6 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel PVC, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRR 12P13T1/S14L-9

Artikelnr.: 11016087

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Outdoor-Design
  • Washdown-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 6 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRR 12P17T1/L-9

Artikelnr.: 11016187

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Washdown
Gehäuse
  • 12 mm x 55 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel PVC, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRR 12P17T1/S14L-9

Artikelnr.: 11016183

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Outdoor-Design
  • Washdown-Design
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRR 12P33T1/L-9

Artikelnr.: 11016092

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Washdown
Gehäuse
  • 12 mm x 55 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 6 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel PVC, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRR 12P33T1/S14L-9

Artikelnr.: 11016088

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Outdoor-Design
  • Washdown-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 6 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRR 12P37T1/L-9

Artikelnr.: 11016189

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Washdown
Gehäuse
  • 12 mm x 55 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel PVC, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRR 12P37T1/S14L-9

Artikelnr.: 11016184

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Outdoor-Design
  • Washdown-Design
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRR 18N13T1/L-9

Artikelnr.: 11016050

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Washdown
Gehäuse
  • 18 mm x 55 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel PVC, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRR 18N13T1/S14L-9

Artikelnr.: 11016016

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Outdoor-Design
  • Washdown-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRR 18N17T1/L-9

Artikelnr.: 11013671

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Washdown
Gehäuse
  • 18 mm x 55 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel PVC, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRR 18N17T1/S14L-9

Artikelnr.: 11013637

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Outdoor-Design
  • Washdown-Design
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRR 18N33T1/L-9

Artikelnr.: 11016051

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Washdown
Gehäuse
  • 18 mm x 55 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel PVC, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRR 18N33T1/S14L-9

Artikelnr.: 11016017

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Outdoor-Design
  • Washdown-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRR 18N37T1/L-9

Artikelnr.: 11013672

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Washdown
Gehäuse
  • 18 mm x 55 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel PVC, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRR 18N37T1/S14L-9

Artikelnr.: 11013638

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Outdoor-Design
  • Washdown-Design
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRR 18P13T1/L-9

Artikelnr.: 11016018

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Washdown
Gehäuse
  • 18 mm x 55 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel PVC, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRR 18P13T1/S14L-9

Artikelnr.: 11016014

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Outdoor-Design
  • Washdown-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben