• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
EN 13309:2010 1) 3)
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Bauform

Erfassungsbereich

Baugrösse

Gehäuselänge

Gehäuseausführung

Einbauart

Anschlussart

Ausgangsschaltung

Schutzart/Zulassungen

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IR12V.P04S-F55.NO1Z.9BCU/E011

Artikelnr.: 11197189

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • designed for reliability
Gehäuse
  • 12 mm x 55 mm
  • Metall
  • Vehicle
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (aktive Fläche/Sensor)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (aktive Fläche)
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR12V.P04S-F55.NO1Z.9BDU/0035_E011

Artikelnr.: 11177636

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • designed for reliability
Gehäuse
  • 12 mm x 55 mm
  • Metall
  • Vehicle
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabelstecker DT04-3P 3-Pol, L=350 mm
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (aktive Fläche/Sensor)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (aktive Fläche)
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR12V.P04S-F55.PO1Z.9BCU/E011

Artikelnr.: 11197220

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • designed for reliability
Gehäuse
  • 12 mm x 55 mm
  • Metall
  • Vehicle
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (aktive Fläche/Sensor)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (aktive Fläche)
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR12V.P04S-F55.PO1Z.9BDU/0035_E011

Artikelnr.: 11177442

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • designed for reliability
Gehäuse
  • 12 mm x 55 mm
  • Metall
  • Vehicle
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabelstecker DT04-3P 3-Pol, L=350 mm
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (aktive Fläche/Sensor)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (aktive Fläche)
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR18V.P08S-F50.NO1Z.9BCU/E011

Artikelnr.: 11197221

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • designed for reliability
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
  • Vehicle
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (aktive Fläche/Sensor)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (aktive Fläche)
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR18V.P08S-F50.NO1Z.9BDU/0035_E011

Artikelnr.: 11177635

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • designed for reliability
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
  • Vehicle
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabelstecker DT04-3P 3-Pol, L=350 mm
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (aktive Fläche/Sensor)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (aktive Fläche)
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR18V.P08S-F50.PO1Z.9BCU/E011

Artikelnr.: 11197222

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • designed for reliability
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
  • Vehicle
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (aktive Fläche/Sensor)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (aktive Fläche)
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR18V.P08S-F50.PO1Z.9BDU/0035_E011

Artikelnr.: 11177440

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • designed for reliability
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
  • Vehicle
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabelstecker DT04-3P 3-Pol, L=350 mm
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (aktive Fläche/Sensor)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (aktive Fläche)
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben