• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Bauform

Erfassungsbereich

Baugrösse

Gehäuselänge

Gehäuseausführung

Einbauart

Anschlussart

Ausgangsschaltung

Schutzart/Zulassungen

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IFBR 06N13T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014578

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 6,5 mm x 55 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 3 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFBR 06N33T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014579

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 6,5 mm x 55 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 3 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFBR 06P13T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014574

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 6,5 mm x 55 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 3 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFBR 06P33T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014576

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 6,5 mm x 55 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 3 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFBR 17N13T1/L-9

Artikelnr.: 11014623

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 17 mm x 55 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel PVC, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFBR 17N13T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014606

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 17 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFBR 17N33T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014607

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 17 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFBR 17P13T1/L-9

Artikelnr.: 11014620

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 17 mm x 55 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel PVC, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFBR 17P13T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014604

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 17 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFBR 17P33T1/L-9

Artikelnr.: 11014622

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 17 mm x 55 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel PVC, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFBR 17P33T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014605

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 17 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 08X9103

Artikelnr.: 10235292

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren NAMUR
  • ATEX
Gehäuse
  • 8 mm x 27 mm
  • Metall
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NAMUR
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 12N13T1/PL

Artikelnr.: 11016681

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
  • Outdoor-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 6 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel PUR 3 x 0,25, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 12N13T1/S14L

Artikelnr.: 11016677

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • Outdoor-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 6 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 12N33T1/PL

Artikelnr.: 11016682

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
  • Outdoor-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 6 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel PUR 3 x 0,25, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 12N33T1/S14L

Artikelnr.: 11016678

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • Outdoor-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 6 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 12P13T1/PL

Artikelnr.: 11016679

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
  • Outdoor-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 6 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel PUR 3 x 0,25, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 12P13T1/S14L

Artikelnr.: 11016675

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • Outdoor-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 6 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 12P33T1/PL

Artikelnr.: 11016680

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Metall
  • Outdoor-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 6 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel PUR 3 x 0,25, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 12P33T1/S14L

Artikelnr.: 11016676

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • Outdoor-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 6 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 12X9103

Artikelnr.: 10235296

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren NAMUR
  • ATEX
Gehäuse
  • 12 mm x 34 mm
  • Metall
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NAMUR
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 18N13T1/PL

Artikelnr.: 11016659

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
  • Outdoor-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel PUR 3 x 0,25, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 18N13T1/S14L

Artikelnr.: 11016655

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
  • Outdoor-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 18N33T1/PL

Artikelnr.: 11016660

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
  • Outdoor-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel PUR 3 x 0,25, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 18N33T1/S14L

Artikelnr.: 11016656

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
  • Outdoor-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 18P13T1/PL

Artikelnr.: 11016657

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
  • Outdoor-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel PUR 3 x 0,25, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 18P13T1/S14L

Artikelnr.: 11016653

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
  • Outdoor-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 18P33T1/PL

Artikelnr.: 11016658

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
  • Outdoor-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel PUR 3 x 0,25, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 18P33T1/S14L

Artikelnr.: 11016654

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
  • Outdoor-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 18X9103

Artikelnr.: 10235253

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren NAMUR
  • ATEX
Gehäuse
  • 18 mm x 38 mm
  • Metall
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Features
  • NAMUR
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben