• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Bauform

Erfassungsbereich

Baugrösse

Gehäuselänge

Gehäuseausführung

Einbauart

Anschlussart

Ausgangsschaltung

Schutzart/Zulassungen

Arbeitstemperatur

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IR12.P04S-F85.PV1Z.7BO

Artikelnr.: 11159790

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 12 mm x 85 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Antivalent (NO / NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben