• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Bauform

Erfassungsbereich

Baugrösse

Gehäuselänge

Gehäuseausführung

Einbauart

Anschlussart

Ausgangsschaltung

Schutzart/Zulassungen

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IFFM 08N1703/O2S35L

Artikelnr.: 10227201

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 49 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFFM 08N17A1/O1S35L

Artikelnr.: 10160242

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 45,9 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 08N3703/O2S35L

Artikelnr.: 10229457

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 49 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 08N37A1/O1S35L

Artikelnr.: 10159800

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 45,9 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 08P1703/O2S35L

Artikelnr.: 10224047

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 49 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 08P17A1/O1S35L

Artikelnr.: 10157209

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 45,9 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 08P3703/O2S35L

Artikelnr.: 10229458

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 49 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 08P37A1/O1S35L

Artikelnr.: 10158112

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 45,9 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRD 06N17T1/S35

Artikelnr.: 10154706

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Vollmetallgehäuse (DuroProx)
  • Hochtemperaturfest
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRD 06N37T1/S35

Artikelnr.: 10154707

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Vollmetallgehäuse (DuroProx)
  • Hochtemperaturfest
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRD 06P17T1/S35

Artikelnr.: 10154704

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Vollmetallgehäuse (DuroProx)
  • Hochtemperaturfest
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRD 06P37T1/S35

Artikelnr.: 10154705

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Vollmetallgehäuse (DuroProx)
  • Hochtemperaturfest
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRD 08N17T1/S35

Artikelnr.: 10150427

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 8 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Vollmetallgehäuse (DuroProx)
  • Hochtemperaturfest
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRD 08N37T1/S35

Artikelnr.: 10150428

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 8 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Vollmetallgehäuse (DuroProx)
  • Hochtemperaturfest
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRD 08P17T1/S35

Artikelnr.: 10149184

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 8 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Vollmetallgehäuse (DuroProx)
  • Hochtemperaturfest
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRD 08P37T1/S35

Artikelnr.: 10149271

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 8 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Vollmetallgehäuse (DuroProx)
  • Hochtemperaturfest
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 04N17A1/S35L

Artikelnr.: 11082454

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 4 mm x 45 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1,6 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 04N37A1/S35L

Artikelnr.: 11082455

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 4 mm x 45 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1,6 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 04P15A1/S35L

Artikelnr.: 10152820

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 4 mm x 45 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 04P17A1/S35L

Artikelnr.: 11082452

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 4 mm x 45 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1,6 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 04P35A1/S35L

Artikelnr.: 10152821

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 4 mm x 45 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 04P37A1/S35L

Artikelnr.: 11082453

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 4 mm x 45 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1,6 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 05N17A1/S35L

Artikelnr.: 11082480

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 45 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1,6 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 05N37A1/S35L

Artikelnr.: 11082481

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 45 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1,6 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 05P15A1/S35L

Artikelnr.: 10152822

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 45 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 05P17A1/S35L

Artikelnr.: 11082478

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 45 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1,6 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 05P35A1/S35L

Artikelnr.: 10152823

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 45 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 05P37A1/S35L

Artikelnr.: 11082479

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 5 mm x 45 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1,6 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 06N17A1/KS35L

Artikelnr.: 10160301

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 6,5 mm x 40 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabelstecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 06N17A1/L

Artikelnr.: 10142146

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Miniatur
Gehäuse
  • 6,5 mm x 40 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben