• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Bauform

Erfassungsbereich

Baugrösse

Gehäuselänge

Gehäuseausführung

Einbauart

Anschlussart

Ausgangsschaltung

Schutzart/Zulassungen

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IFBR 11N17T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014593

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 11 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFBR 11N37T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014594

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 11 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFBR 11P17T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014590

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 11 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFBR 11P37T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014592

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 11 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFBR 17N13T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014606

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 17 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFBR 17N17T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014602

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 17 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFBR 17N33T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014607

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 17 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFBR 17N37T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014603

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 17 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFBR 17P13T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014604

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 17 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFBR 17P17T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014600

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 17 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFBR 17P33T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014605

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 17 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFBR 17P37T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014601

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 17 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRD 18N17T3/S14

Artikelnr.: 10150450

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Vollmetallgehäuse (DuroProx)
  • Hochtemperaturfest
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 6 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRD 18N37T3/S14

Artikelnr.: 10150610

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Vollmetallgehäuse (DuroProx)
  • Hochtemperaturfest
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 6 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 12N13T1/S14L

Artikelnr.: 11016677

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • Outdoor-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 6 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 12N1704/S14L

Artikelnr.: 10160259

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 12N33T1/S14L

Artikelnr.: 11016678

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • Outdoor-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 6 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 12N3704/S14L

Artikelnr.: 10160261

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 12P13T1/S14L

Artikelnr.: 11016675

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • Outdoor-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 6 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 12P1704/S14L

Artikelnr.: 10155366

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 12P33T1/S14L

Artikelnr.: 11016676

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • Outdoor-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 6 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 12P3704/S14L

Artikelnr.: 10156226

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 12 mm x 60 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 18N13T1/S14L

Artikelnr.: 11016655

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
  • Outdoor-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 18N17A3/S14L

Artikelnr.: 11078657

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 18N17A4/L

Artikelnr.: 11111666

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 65 mm
  • Metall
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 18N17M1/S14L

Artikelnr.: 11013675

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • outdoor
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
  • Outdoor-Design
  • Bündig
Reichweite max.
  • 10 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 18N33T1/S14L

Artikelnr.: 11016656

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Outdoor und Washdown
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
  • Outdoor-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 18N37A3/S14L

Artikelnr.: 11078658

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 18N37A4/L

Artikelnr.: 11111672

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 65 mm
  • Metall
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 18N37M1/S14L

Artikelnr.: 11013676

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • outdoor
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
  • Outdoor-Design
  • Bündig
Reichweite max.
  • 10 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben